Группы товаров
Опорная плита для центрального зажимного приспособления, форма B
K1274_B

Опорная плита для центрального зажимного приспособления, форма B

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: закалённая и шлифованная.Указание:Базовая плита для закрепления центрических зажимов (65–80) на столах станков с Т-образными пазами.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1274_B Опорная плита для центрального зажимного приспособления, форма B 184 kB

Чертежи

Опорная плита для центрального зажимного приспособления, форма B

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаПодходящий к

вес
кг
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1274.00175260Bцентрального зажимного приспособления 65, 806,3 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Латвия
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33