- Eléments de manœuvre | Eléments normalisés
- Manettes indexables, poignées indexables, leviers à serrage rapide
- Poignées, boutons
- Poignées de manutention, poignées tubulaires et poignées alcôve
- Volants, manivelles, indicateurs de position
- Verrous quart de tour, profilés de protection des arêtes, profilés d’étanchéité
- K0518
Verrous quart de tour en zinc, petit modèle
- K0520
Verrou quart de tour fermant à clé petit modèle
- K2216
Verrou quart de tour en zinc, verrouillable
- K2217
Verrous quart de tour en zinc, verrouillables, modèle long
- K0522
Verrous quart de tour en zinc
- K0524
Verrou quart de tour de sécurité
- K2219
Verrous quart de tour en zinc pour les pompiers, DIN 14925
- K0525
Verrou quart de tour avec bouton papillon
- K0526
Verrou quart de tour avec poignée en T
- K0527
Verrou quart de tour avec came étagée
- K1113
Verrous quart de tour en zinc, modèle long, diamètre du boîtier 32 mm
- K1106
Verrous quart de tour en inox 1.4305, diamètre du corps 28 mm
- K1360
Verrous quart de tour en inox, compacts, diamètre du corps 20 mm
- K1351
Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 28 mm
- K1352
Verrou quart de tour en Inox modèle long
- K1339
Verrous quart de tour en inox 1.4404, petit modèle, diamètre du boîtier 32 mm
- K1355
Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 30 mm
- K1358
Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette pour cadenas
- K1350
Verrou quart de tour de sécurité en Inox
- K1107
Verrous quart de tour verrouillables, inox 1.4401, diamètre du corps 28 mm
- K1108
Verrous quart de tour en inox 1.4401 à actionnement par manette verrouillables
- K1109
Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4301, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1356
Verrous quart de tour en inox avec poignée en T 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1110
Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4301, diamètre du boîtier 28 mm
- K1359
Verrous quart de tour en inox avec poignée en L 1.4401, verrouillables, diamètre du boîtier 32 mm
- K1111
Verrou quart de tour en Inox pour locaux sanitaires
- K1353
Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par deux méplats
- K1354
Verrous quart de tour en inox Hygienic DESIGN, à actionnement par profil carré
- K1452
Verrous quart de tour en inox 1.4404, Hygienic DESIGN, avec poignée en T
- K0528
Verrou quart de tour à compression avec course de serrage variable
- K0529
Verrous quart de tour à compression en zinc
- K0531
Verrous quart de tour à compression en zinc, avec hauteur de came réglable
- K1275
Verrou quart de tour avec rotation libre
- K0519
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0521
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0523
Came en acier pour verrou quart de tour
- K0530
Cames en acier pour verrous quart de tour à compression
- K0532
Cames en acier pour verrous quart de tour à compression avec hauteur de came réglable
- K1114
Came en acier pour verrou quart de tour
- K1114
Came en inox pour verrou quart de tour
- K1340
Came en inox pour verrou quart de tour
- K2218
Cames en acier, avec butée
- K2244
Cames en acier pour verrous quart de tour compacts sans butée
- K2221
Cames en inox, sans butée
- K0533
Capuchons anti-poussière
- K0534
Poignées d'ouverture
- K0535
Clé pour verrou quart de tour
- K1335
Clé pour verrou quart de tour
- K1511
Clé pour verrou quart de tour
- K0271
Butée escamotable
- K1061
Verrou quart de tour en Inox avec bouton plastique ou inox
- K1558
Verrous quart de tour en inox, tête rotative en plastique ou en inox avec tige rétractable
- K1061
Verrou quart de tour plat
- K1062
Plaques de bridage pour verrous quart de tour
- K2326
Verrou quart de tour en inox avec poignée encastrée
- K2327
Plaques de bridage en inox pour verrou quart de tour avec poignée encastrée
- K1559
Verrou quart de tour en Inox, avec bouton plastique ou en Inox
- K2260
Verrous quart de tour en inox, rétractables, tête rotative en plastique ou en inox
- K1560
Douilles de fixation en acier pour verrous quart de tour
- K2261
Rondelles entretoises en inox pour verrous quart de tour
- K1730
Verrous quart de tour
- K1731
Rondelles de maintien de verrous quart de tour
- K1732
Parties inférieures de verrous quart de tour
- K2245
Presse-étoupes en plastique
- K2246
Presse-étoupes en laiton nickelé
- K2247
Presse-étoupes en Inox
- K1453
Presse-étoupes en Inox ou plastique Hygienic DESIGN
- K2248
Presse-étoupes CEM en laiton nickelé
- K2249
Presse-étoupes CEM en Inox
- K2250
Écrous pour presse-étoupes
- K2251
Écrous pour presse-étoupes CEM
- K2252
Bouchons filetés en plastique, ronds
- K2253
Bouchons filetés en laiton, ronds
- K2254
Plaque d'introduction de câbles
- K2255
Passe-câbles en EPDM
- K1367
Profilés de protection des arêtes avec bande de serrage acier intégrée
- K2238
Profilés de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
- K1368
Profilés d'étanchéité de protection des arêtes avec noyau à fils d'acier intégré
- K2239
Profilés d’étanchéité et de protection des arêtes en silicone avec bande de serrage en inox intégrée, conformes FDA
- K2397
Profilés à quatre lèvres en caoutchouc mousse EPDM
- K2398
Profilés à lèvres en PVC
- K2399
Profilés rectangulaires en caoutchouc cellulaire EPDM ou CR, autoadhésifs
- K2268
Levier pivotant en plastique pour cylindre profilé
- K2269
Levier pivotant en plastique
- K2270
Demi-cylindre profilé pour levier pivotant
- K2271
Adaptateur en acier, en inox ou en zinc pour tiges
- K2272
Adaptateur pour cames en plastique ou en zinc
- K2273
Douilles pour cames en zinc
- K2274
Tiges rondes en acier pour levier pivotant
- K2275
Guides en plastique pour tiges rondes
- K2276
Butées en plastique pour tiges rondes
- K2277
Embouts en zinc pour tiges rondes
- K2278
Tiges plates en acier pour levier pivotant
- K2279
Serrures à tige en zinc ou en plastique pour tiges plates
- K2280
Guides en plastique pour tiges plates
- Charnières
- Pieds réglables
- Eléments d'assemblage de structures tubulaires, raccords de profilés
- Glissières télescopiques
- Grenouillères, fermetures à déclic, loquets de verrouillage
- Sauterelles
- Eléments de bridage
- Poussoirs à ressort, doigts d‘indexage, goupilles d'arrêt
- Eléments d'appui, éléments de positionnement, éléments de butée réglable
- Eléments de serrage
- Articulations
- Aimants
- Eléments d'amortissement
- Voyant niveau d'huile fileté
- Règles, anneaux gradués, nivelles
- Moyens de manutention
- Outils, équipements d'atelier
- Protection hygiénique
- Technique de serrage
- Solutions spéciales
- Modèles classiques
- Conversion de référence
|
|
K1730_KSKVerrous quart de tour, à empreinte cruciforme |
retour |
|
Description de l'article/illustrations du produit |
|
|
DescriptionMatière :Acier.Finition :Zingué.Nota :Les verrous quart de tour servent à maintenir et obturer des trappes, des couvercles de récipient, des habillages de machine, etc. Le verrou est fermé et ouvert par une rotation à 90°. La goupille se déplace en l'occurrence dans le boulon de verrou par le biais d'une came logée dans la partie inférieure du verrou et elle sollicite ainsi le ressort. Une petite gorge se trouve au point final de la came, dans laquelle la tige en croix s'enclenche. La force de précontrainte du verrou générée par le ressort garantit que le raccordement reste fermé et résiste aux vibrations.
Tous les composants du système de verrou (boulon de verrou, rondelle de maintien et partie inférieure du verrou) sont reliés au cache et à l'huisserie de façon imperdable.
La commande se fait par une empreinte cruciforme.
Le verrou quart de tour comprend toujours un verrouillage 1/4 de tour, une rondelle de maintien et une partie inférieure de verrou.Données techniques :Force de traction maximale 1300 N.Montage :Un trou de 8 mm est percé à travers le cache, à l'intérieur duquel est inséré le boulon avec la goupille, qui est sécurisé avec la rondelle de retenue par l'arrière. Un trou central de 13 mm ainsi que deux trous de fixation sont percés dans l'huisserie d'après le gabarit de perçage de la partie inférieure.Accessoires :Rondelles de retenue K1731. Parties inférieures de verrou K1732.Caractéristiques : TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :
Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
|
Sélection/filtre d'articles |
|
Référence | A | L | L1 | CAO | Acc. | Prix | Commander |
---|
K1730.111015 | 0,75 - 1,50 | 14,95 | 10,15 |  | | Sur demande | | K1730.111090 | 1,50 - 2,25 | 14,95 | 10,9 |  | | Sur demande | | K1730.111165 | 2,25 - 3,00 | 14,95 | 11,65 |  | | Sur demande | | K1730.111240 | 3,00 - 3,75 | 17,2 | 12,4 |  | | Sur demande | | K1730.111315 | 3,75 - 4,50 | 17,2 | 13,15 |  | | Sur demande | | K1730.111390 | 4,50 - 5,25 | 17,2 | 13,9 |  | | Sur demande | | K1730.111465 | 5,25 - 6,00 | 19,45 | 14,65 |  | | Sur demande | | K1730.111540 | 6,00 - 6,75 | 19,45 | 15,4 |  | | Sur demande | | K1730.111615 | 6,75 - 7,50 | 19,45 | 16,15 |  | | Sur demande | | K1730.111690 | 7,50 - 8,25 | 21,7 | 16,9 |  | | Sur demande | | K1730.111765 | 8,25 - 9,00 | 21,7 | 17,65 |  | | Sur demande | | K1730.111840 | 9,00 - 9,75 | 21,7 | 18,4 |  | | Sur demande | | K1730.111915 | 9,75 - 10,50 | 23,95 | 19,15 |  | | Sur demande | | K1730.111990 | 10,50 - 11,25 | 23,95 | 19,9 |  | | Sur demande | | K1730.112065 | 11,25 - 12,00 | 23,95 | 20,65 |  | | Sur demande | | K1730.112140 | 12,00 - 12,75 | 26,2 | 21,4 |  | | Sur demande | | K1730.112215 | 12,75 - 13,50 | 26,2 | 22,15 |  | | Sur demande | | K1730.112290 | 13,50 - 14,25 | 26,2 | 22,9 |  | | Sur demande | | K1730.112365 | 14,25 - 15,00 | 28,45 | 23,65 |  | | Sur demande | | K1730.112440 | 15.00 - 15,75 | 28,45 | 24,4 |  | | Sur demande | | K1730.112515 | 15,75 - 16,50 | 28,45 | 25,15 |  | | Sur demande | | K1730.112590 | 16,50 - 17,25 | 30,7 | 25,9 |  | | Sur demande | | K1730.112665 | 17,25 - 18,00 | 30,7 | 26,65 |  | | Sur demande | | K1730.112740 | 18,00 - 18,75 | 30,7 | 27,4 |  | | Sur demande | | K1730.112815 | 18,75 - 19,50 | 32,95 | 28,15 |  | | Sur demande | | K1730.112890 | 19,50 - 20,25 | 32,95 | 28,9 |  | | Sur demande | | K1730.112965 | 20,25 - 21 | 32,95 | 29,65 |  | | Sur demande | |
Autres articles de cette catégorie |
|
Disponibilité Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles. |
|