Groupes de marchandise
Rehausses à fermeture rapide pour tendeur compact
K2228

Rehausses à fermeture rapide pour tendeur compact

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier de traitement.Finition :traité, zingué noir.Nota :En cas d’utilisation de cet élément de bridage sans écrou pour rainure en T DIN508, la résistance à la traction de la plaque support doit être d’au moins 900 N/mm².
Recommandation : monter au maximum 2 éléments intermédiaires l’un sur l’autre.
Avantages :La fermeture rapide permet de relier sans vis les rehausses entre elles et avec le tendeur compact.Accessoires :Tendeur compact K2227.Caractéristiques  :
RoHS
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K2228 Rehausses à fermeture rapide pour tendeur compact 270 kB

Dessins

Rehausses à fermeture rapide pour tendeur compact

Aperçu des articles (comprimé)

Sélection/filtre d'articles
RéférenceBB1B2B3B4B5DD1HH1H2L

Couple de serrage
M2
Nm
CAOAcc.PrixCommander
K2228.121410547,543,534,5142216M121280999510580 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Luxembourg
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33