Группы товаров
Держатель надписи Ø30, тип I, прозрачный, самоклеящийся, форма B, прямой
K2002_B

Держатель надписи Ø30, тип I, прозрачный, самоклеящийся, форма...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Пластмасса, жесткий ПВХ.Исполнение: Форма А: прозрачный.
Форма B: прозрачный / серый, аналогичный RAL 7035.
Указание:Подходит для труб круглого сечения и профильных труб с наружным диаметром 30 мм.

Держатели надписей изготовлены из прозрачной пластмассы (форма B с передней стороны — прозрачная, с задней стороны — серая). Сверху имеется отверстие, в которое можно вставить карточки с надписями или полоски бумаги. Подходит для этикеток высотой 38 мм и шириной 100 мм.

С помощью самоклеящихся полос, расположенных с задней стороны, носители надписей прочно приклеиваются к профилю.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2002_B Держатель надписи Ø30, тип I, прозрачный, самоклеящийся, форма B, прямой 150 kB

Чертежи

Держатель надписи Ø30, тип I, прозрачный, самоклеящийся, форма B, прямой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыПрофильD

LHECADПринадл.ЦенаЗаказать
K2002.302BпрямойØ30301024138 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33