Группы товаров
Зажимы Т-соединения из пластмассы, для круглых трубок из нескольких компонентов
K2311

Зажимы Т-соединения из пластмассы, для круглых трубок...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт.
Винты и гайки из нержавеющей стали.
Исполнение: цвет: чёрный.
Винты и гайки, чистые.
Указание:Подходящие стальные трубы согласно DIN EN 10220.Особенности:
RoHS

Чертежи

Зажимы Т-соединения из пластмассы, для круглых трубок из нескольких компонентов

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаB

B1DD1HH1LL1L2L3L4F
макс. кН
F1 макс.,
кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2311.4842755448,342,48755145895427,598,53,52 по запросу
K2311.6042755460,342,48755145895427,598,53,52 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33