Группы товаров
Ручки дуговые, форма A, с опорной пластиной
K0193_A

Ручки дуговые, форма A, с опорной пластиной

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Термопласт, усиленный стеклянными шариками.Исполнение: матово-чёрный.Указание:Эргономичные и функциональные дуговые ручки с термостойкостью от –50 до +130 °C.

Поставка включает оцинкованные винты с цилиндрической головкой DIN 912, оцинкованные гайки DIN 934 и шайбы DIN 125, а также колпачки.
Конструкции К0193.110006 и К0193.210006 поставляются без колпачков.
Указание на чертеже:
1) Колпачок
2) Опорная плита
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0193_A Дугообразные ручки, сплошная пластмасса, с пластиной основания 137 kB

Чертежи

Ручки дуговые, форма A, с опорной пластиной

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Форма

Тип

Исполнение 1ABB1B2DD1HH1H2LL1MДопустимая
нагрузка
Н
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0193.110006Aс опорной плитойс опорной плитой1004823197114029612184M6x25600 по запросу
K0193.112006Aс опорной плитойс опорной плитой12057282371252367152104M6x25600 по запросу
K0193.114008Aс опорной плитойс опорной плитой1406231259,51656377,5177122M8x30600 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33