Группы товаров
Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма В
K1921_B

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Нержавеющая сталь 1.4542.

Исполнение: закалённый.Указание:Зажимные втулки обеспечивают безопасный и быстрый монтаж несущих болтов с шаровой головкой. Они обеспечивают простую и надежную установку на различных несущих материалах. Может также использоваться для тонкостенных деталей и глухих отверстий.
Это исполнение подходит для областей применения, требующих плоской поверхности после завинчивания.
Они устойчивы к коррозии и износу.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1921_B Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма В 259 kB

Чертежи

Зажимные втулки для несущих болтов с шаровой головкой, из нержавеющей стали, плоские, форма В

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD1

D2D3D4D5D6L1L2L3L4XМомент
затяжки,
Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1921.11235B12M243214,75,1223550443,81,5150 по запросу
K1921.11250B12M243214,75,12250655918,81,5150 по запросу
K1921.11650B16M303919,25,13050655961,5200 по запросу
K1921.11675B16M303919,25,130759084311,5200 по запросу
K1921.12050B20M36x243265,1305070633,51,5200 по запросу
K1921.12075B20M36x243265,13075958828,51,5200 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33