Группы товаров
Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма A
K2378_A

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь или нержавеющая сталь.Исполнение: Сталь, вороненая.
Нержавеющая сталь, Без покрытия.
Указание:Для формы C можно регулировать высоту направляющего ролика. После регулировки высоты винт можно затянуть (см. иллюстрацию).

У изделий K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 и K2378.3015170 допуск для размера D отличается.

Форма A: с фланцем.
Форма B: круглое исполнение.
Форма C: эксцентрическое исполнение.
Форма D: укороченное исполнение.
Принадлежности:Для K2378.3006055 подходит K2372.002008.
Для K2378.3006110 подходят K2372.102008 и K2372.102509.
Для K2378.3008130 подходят K2372.103011 и K2372.103511.
Для K2378.3010160 подходит K2372.104012.
Для K2378.3012160 подходят K2372.104514 и K2372.105014.
Для K2378.3015170 подходят K2372.105515 и K2372.106015.

Остальные болты:
Оставшийся направляющий ролик K2372.
Направляющие ролики K2373, K2374, K2375, K2376 и K2377.
Указание на чертеже:
1) Стопорное кольцо
2) Шайба плоская
3) Шайба пружинная
4) Гайка шестигранная
5) Винт с полукруглой головкой с лыской и шестигранным углублением
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2378_A Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма A 276 kB

Чертежи

Болт из стали или нержавеющей стали для направляющих роликов, форма A

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаDD1D2D3D4ФормаG1LL1L2Материал
основы
TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K2378.000807081228196,5AM475,58Сталь3,3 по запросу
K2378.0010080101632236,5AM486,58Сталь3,3 по запросу
K2378.0012100121940288AM5107,510Сталь4,4 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33