Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Прижимная шайба сталь или латунь.Исполнение: сталь закалённая.Указание:В высшей степени компактный тип конструкции. Никаких мешающих кантов из за бокового напряжения.
Эффект прижима вниз
Указание на чертеже:
1) Обрабатываемая деталь
2) Приспособление
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0030 Зажимы 152 kB

Чертежи

Зажимы

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

Исполнение

Материал
основы
D

BB1HH1LХод зажимаУсилие
зажима,
кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0030.110с лезвиемСтальM2,5X89,53,863,69,50,152,81,8 по запросу
K0030.113с лезвиемСтальM4X1212,75,184,8130,46,65,6 по запросу
K0030.119с лезвиемСтальM6X1619,057,611,57,2190,61622,5 по запросу
K0030.210с тупым краемСтальM2,5X89,53,863,69,50,152,81,8 по запросу
K0030.213с тупым краемСтальM4X1212,75,184,8130,46,65,6 по запросу
K0030.219с тупым краемСтальM6X1619,057,611,57,2190,61622,5 по запросу
K0030.310с тупым краемЛатуньM2,5X89,53,863,69,50,150,90,56 по запросу
K0030.313с тупым краемЛатуньM4X1212,75,184,8130,41,82,8 по запросу
K0030.319с тупым краемЛатуньM6X1619,057,611,57,2190,64,25,6 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33