Группы товаров
Прихваты со ступенчатыми зубьями из стали
K2422

Прихваты со ступенчатыми зубьями из стали

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: с лакокрасочным покрытием.Указание:Применять только в сочетании с универсальными зажимными опорами K2420.

При применении конических шайб K0729 следует использовать форму G.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2422 Прихваты со ступенчатыми зубьями из стали 176 kB

Чертежи

Прихваты со ступенчатыми зубьями из стали

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
LAB1B2B3E1E2F
кН
для
болта
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2422.06Закаленная сталь5010720810204,82M6 по запросу
K2422.08Закаленная сталь60129251013228,77M8 по запросу
K2422.10Закаленная сталь8015113012153013,9M10 по запросу
K2422.12Закаленная сталь10020144014214020,2M12/M14 по запросу
K2422.16Закаленная сталь12525185018264537,8M16/M18 по запросу
K2422.20Закаленная сталь16030226022306058,8M20/M22 по запросу
K2422.24Закаленная сталь20030267026358084,7M24 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33