Группы товаров
Зажимы клиновидные из стали, форма А, плоскости зажима гладкие
K1748_A

Зажимы клиновидные из стали, форма А, плоскости зажима гладкие

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеОписание продукта:По своему принципу действия клиновые зажимы подходят для многоместных установок.
Клиновые поверхности позволяют достигать больших усилий зажима.
Клиновые зажимы могут использоваться по выбору для зажима в комбинации с многоместными тисками или в резьбовых отверстиях и Т-образном пазе.
При вкручивании зажимного болта оба зажимных сегмента сдвигаются в направлении наружу и прижимают заготовки к неподвижным упорным губкам приспособления для обработки.
За счет вырезанного в двойном клине продольного паза обеспечивается возможность перемещения клиновых зажимов и компенсации допусков.
Ход смещения: M12 = ±1,0 мм, M16 = ±1,5 мм.
Материал:Двойной клин и зажимные сегменты, цементируемая сталь.Исполнение: Двойной клин и зажимные сегменты, закаленные и фосфатированные.Указание:Два крепежных отверстия на зажимных поверхностях позволяют установить дополнительно накладные планки для оптимальной глубины зажатия заготовки.Объем поставкиКлиновой зажим.
Крепежный болт.
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1748_A Зажимы клиновидные из стали, форма А, плоскости зажима гладкие 181 kB

Чертежи

Зажимы клиновидные из стали, форма А, плоскости зажима гладкие

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыL
мин.
L
макс.
B

HB1H1H3D
внутренняя
резьба
Z
Винт с цилиндрической
головкой DIN 912
Зажимное
усилие
макс.,кН
Момент
затяжки
макс. Нм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1748.0500112Aгладкая44,550,550253012,53,5M5M12x253085 по запросу
K1748.0720112Aгладкая61687239,74421,33,5M6M12X403085 по запросу
K1748.0720116Aгладкая61687239,74421,33,5M6M16X4050150 по запросу
K1748.1000116Aгладкая71,581,510042,66421,65M8M16X4050150 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33