Зажимные шарики с полусферой для стабилизатора заготовки, форма D
Описание товара/фотография продукта
ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Винт с шестигранной головкой DIN EN ISO 4017, класс прочности 8.8, черный. Винт с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762 класса прочности 8.8, черный. Зажимной шарик чистый.Указание:Зажимные элементы обеспечивают универсальность соединения обрабатываемой детали со стабилизатором заготовки. Зажимные патроны позволяют обеспечить свободное пространство для обрабатываемой детали.Указание на чертеже:
1) Винт с цилиндрической головкой DIN EN ISO 4762, M10
Особенности:
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.