Группы товаров

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Углеродистая сталь.Исполнение: закаленные и вороненые.
Шар закаленный.
Указание:Возможность применения для
K1941
K1943
K1944
K1233
K1945
K1946.010
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1961_A Насадка с вращающимся шаром 153 kB

Чертежи

Насадка с вращающимся шаром

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаОбозначениеИсполнение 1F
макс. кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1961.05Насадкас вращающимся шаром30 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Литва
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33