Groupes de marchandise
Vis de butée en acier, classe de résistance 10.9., à tête plane
K1200_A

Vis de butée en acier, classe de résistance 10.9., à tête plane

retour

Description de l'article/illustrations du produit

DescriptionMatière :Acier.
Classe de résistance 10.9.
Finition :Vis d'arrêt brunie.
Ecrou zingué.
Nota :Vis d'arrêt de taille M3 disponible avec une classe de résistance de 8.8 uniquement.
TéléchargementLes informations sont ici réunies sous forme de fichier PDF :

Vous cherchez les données CAO ? Vous les trouverez directement dans le tableau produit.
 Fiche technique K1200_A Vis de butée en acier, classe de résistance 10.9., à tête plane 150 kB

Dessins

Vis de butée en acier, classe de résistance 10.9., à tête plane

Sélection/filtre d'articles

Référence

FormeDLKSWCAOAcc.PrixCommander
K1200.10316AM31625,5 Sur demande
K1200.10325AM32525,5 Sur demande
K1200.10416AM4162,57 Sur demande
K1200.10425AM4252,57 Sur demande
K1200.10435AM4352,57 Sur demande
K1200.10516AM5163,58 Sur demande
K1200.10525AM5253,58 Sur demande
K1200.10535AM5353,58 Sur demande
K1200.10625AM6253,810 Sur demande
K1200.10635AM6353,810 Sur demande
K1200.10640AM6403,810 Sur demande
K1200.10812AM812513 Sur demande
K1200.10816AM816513 Sur demande
K1200.10820AM820513 Sur demande
K1200.10825AM825513 Sur demande
K1200.10830AM830513 Sur demande
K1200.10835AM835513 Sur demande
K1200.10840AM840513 Sur demande
K1200.10845AM845513 Sur demande
K1200.10850AM850513 Sur demande
K1200.10855AM855513 Sur demande
K1200.10865AM865513 Sur demande
K1200.10870AM870513 Sur demande
K1200.10885AM885513 Sur demande
K1200.11035AM1035617 Sur demande
K1200.11040AM1040617 Sur demande
K1200.11050AM1050617 Sur demande
K1200.11060AM1060617 Sur demande
K1200.11240AM1240719 Sur demande
K1200.11260AM1260719 Sur demande
K1200.11270AM1270719 Sur demande
K1200.11650AM16509,524 Sur demande
K1200.11660AM16609,524 Sur demande
K1200.11670AM16709,524 Sur demande
Recherche
MonCOMPTEE-mailMot de passe
Panier
Nombre d'articles : 0
Montant : 0,00  
Afficher
Disponibilité
Vous pouvez vérifier ici la disponibilité des articles.
Liechtenstein
Plan du site Imprimer Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Tous droits réservés. Tel. +49 (0) 74 54 / 793-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 793-33