- Bedienteile | Normelemente
- Klemmhebel, Spannhebel, Exzenterhebel
- Griffe, Knöpfe
- Bügelgriffe, Rohrgriffe, Schalengriffe
- Handräder, Handkurbeln, Positionsanzeiger
- Drehriegel, Kantenschutzprofile
- Scharniere
- Stellfüße
- Rohrverbindungselemente, Profilverbinder
- Teleskopschienen
- Spannverschlüsse, Schnappverschlüsse, Fallenverschlüsse
- Schnellspanner, Kraftspanner
- Spannelemente
- Federnde Druckstücke, Arretierbolzen, Kugelsperrbolzen
- Auflageelemente, Positionierelemente, Anschlagelemente
- Maschinenelemente, Vorrichtungselemente
- Gelenke
- Magnete
- Dämpfungselemente
- Füllstandsanzeiger,
Verschlussschrauben
- Maßstäbe, Skalenringe, Libellen
- Transporttechnik
- Werkzeuge, Werkstattbedarf
- Hygieneschutz
- Spanntechnik
- Sonderlösungen
- Klassiker
- Bestellnummer Umstellung
|
|
K1849Rohrgriffe Aluminium oder Edelstahl mit Kunststoff-Griffschenkel |
zurück |
|
Artikelbeschreibung/Produktabbildungen |
|
|
BeschreibungWerkstoff:Rundrohr Aluminium oder Edelstahl. Endstücke Thermoplast.Ausführung:Rundrohr Aluminium natur eloxiert oder schwarz eloxiert. Rundrohr Edelstahl geschliffen. Endstücke schwarzgrau RAL 7021, reinorange RAL 2004, rapsgelb RAL 1021, signalgrün RAL 6032, verkehrsblau RAL 5017, verkehrsrot RAL 3020 und lichtgrau RAL 7035.Hinweis:Die Griffschenkel haben im Bereich der Rohraufnahme 4 Klemmstege. Beim Eindrücken des Verbindungsrohres werden diese abgeschabt und bewirken einen passgenauen Sitz. Selbstfurchende Befestigungsschrauben für Kunststoffe sind im Lieferumfang enthalten. Das max. Anziehdrehmoment beträgt 7 Nm.Montage:Von der Rückseite.Vorteile:Befestigung über selbstfurchende Schrauben Montage von der Rückseite Endstücke in verschiedenen Farben Individuelle Achsabstände auf AnfrageAuf Anfrage:Weitere Achsabstände.Besonderheiten: DownloadHier gibt es die Informationen gesammelt als PDF:
Suchen Sie CAD Daten? Diese finden Sie direkt in der Produkttabelle.
|
Bestellnummer | Material Grundkörper | Farbe Grundkörper | Oberfläche Grundkörper | Material Komponente | Farbe Komponente | A | B | D | H | L | Tragkraft N | B1 | H2 | S max. | CAD | Zub. | Preis | Bestellen |
---|
K1849.300150011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300180011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300200011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300250011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300300011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300350011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300400011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300500011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300600011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300700011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300800011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300900011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.301000011 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300150021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300180021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300200021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300250021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300300021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300350021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300400021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300500021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300600021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300700021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300800021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300900021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.301000021 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300150031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300180031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300200031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300250031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300300031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300350031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300400031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300500031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300600031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300700031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300800031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300900031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.301000031 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | schwarzgrau RAL 7021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300150012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300180012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300200012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300250012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300300012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300350012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300400012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300500012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300600012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300700012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300800012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300900012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.301000012 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300150022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300180022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300200022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300250022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300300022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300350022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300400022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300500022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300600022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300700022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300800022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300900022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.301000022 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300150032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300180032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300200032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300250032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300300032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300350032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300400032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300500032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300600032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300700032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300800032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.300900032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.301000032 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | reinorange RAL 2004 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000116 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000216 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000316 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | rapsgelb RAL 1021 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000186 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000286 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000386 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | signalgrün RAL 6032 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000187 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000287 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000387 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsblau RAL 5017 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000184 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000284 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000384 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | verkehrsrot RAL 3020 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000188 | Aluminium | natur | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000288 | Aluminium | schwarz | eloxiert | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001500388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 150 | 35 | 6 | 77,5 | 185 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3001800388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 180 | 35 | 6 | 77,5 | 215 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002000388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 200 | 35 | 6 | 77,5 | 235 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3002500388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 250 | 35 | 6 | 77,5 | 285 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003000388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 300 | 35 | 6 | 77,5 | 335 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3003500388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 350 | 35 | 6 | 77,5 | 385 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3004000388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 400 | 35 | 6 | 77,5 | 435 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3005000388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 500 | 35 | 6 | 77,5 | 535 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3006000388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 600 | 35 | 6 | 77,5 | 635 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3007000388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 700 | 35 | 6 | 77,5 | 735 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3008000388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 800 | 35 | 6 | 77,5 | 835 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3009000388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 900 | 35 | 6 | 77,5 | 935 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | | K1849.3010000388 | Edelstahl | - | geschliffen | Thermoplast | lichtgrau RAL 7035 | 1000 | 35 | 6 | 77,5 | 1035 | 1000 | 30x2 | 60 | 7 | | | auf Anfrage | |
Weitere Artikel dieser Kategorie |
|
Verfügbarkeit Hier können Sie die Artikel-Verfügbarkeit prüfen. |
|