제품 그룹
UNILOCK 클램핑 볼트, 나사 볼트 부착, 시스템 크기 80mm
K0967

UNILOCK 클램핑 볼트, 나사 볼트 부착, 시스템 크기 80mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:경화 처리 및 검정 산화 처리.
접촉면 연마
정보:UNILOCK 클램핑 볼트는 공작물과 지그 클램핑 및 포지셔닝에 적합합니다. 클램핑 볼트는 교체 부품으로 나사 체결되며 각종 기본 모듈에 어댑테이션할 수 있습니다.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0967 UNILOCK 클램핑 볼트, 나사 볼트 부착, 시스템 크기 80mm 170 kB
 볼 로크 부시 5축 모듈 클램핑 시스템 80 7,4 MB

도면

UNILOCK 클램핑 볼트, 나사 볼트 부착, 시스템 크기 80mm

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입D1

HSWCAD액세서리가격주문
K0967.140002416AM162417 요청 시
K0967.140003020AM203017 요청 시
K0967.140003624AM243617 요청 시