제품 그룹

품목 설명/제품 이미지

설명재질:단강.표면 마무리:열 처리/검정 산화.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0932_A 딥 클램프, A형 273 kB

도면

딥 클램프, A형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

BB1DGHH1H2H3JLL1L2장력
N
조임
토크
Nm
CAD액세서리가격주문
K0932.080625106M861571,633524,510700025 요청 시
K0932.100830116M10819724432912850050 요청 시
K0932.120935128M12923102,355437162000090 요청 시
K0932.1610401410M161025103,2665452040000200 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059