제품 그룹
센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm
K0598

센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:경화 스틸.표면 마무리:클램핑 표면, 연마 처리.정보:나사 체결식 조는 다양한 공작물을 고정하는 데 사용됩니다. 조에 따라 미완성 공작물 또는 사전 가공된 공작물을 클램핑할 수 있습니다.
나사 체결식 조는 베이스 조 부속품에 장착됩니다.

다음에 적합 K1236, K1237
도면 설명:
타입 A: 연마 처리
타입 C: 세레이션
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0598 센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm 186 kB

도면 (전체 요약)

센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm

센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm, 타입 A, 연마 처리

자세한 정보

도면

센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm, 타입 A, 연마 처리

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BH

H1LL1CAD액세서리가격주문
K0598.0651A7,520106634 요청 시
K0598.0801A7,52512,58138 요청 시
K0598.1251A11,5402012660 요청 시

센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm, 타입 C, 횡방향 세레이션

자세한 정보

도면

센터링 클램프용 나사 체결식 조 65-80-125 mm, 타입 C, 횡방향 세레이션

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BH

H1LL1CAD액세서리가격주문
K0598.0653C7,520106634 요청 시
K0598.0803C7,52512,58138 요청 시
K0598.1253C11,5402012660 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059