제품 그룹
파워 클램프용 압력 패드, 타입 A, 평탄형
K1215_A

파워 클램프용 압력 패드, 타입 A, 평탄형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스테인리스 스틸정보:파워 클램프는 평탄형 스러스트 패드로 개조될 수 있습니다.액세서리:파워 클램프 K1205
파워 클램프 3단 K1664
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 K1215_A_Datasheet_32658__A_--ko 278 kB

도면

파워 클램프용 압력 패드, 타입 A, 평탄형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입BB1HLCAD액세서리가격주문
K1215.019A19131412 요청 시
K1215.025A251919,518 요청 시
K1215.030A30212420 요청 시
K1215.036A36262825 요청 시
K1215.043A4331,52928 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059