제품 그룹
카운터 후크 패스너용 조절 가능
K0051

카운터 후크 패스너용 조절 가능

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:

스틸 또는 스테인레스 스틸 1.4301.

표면 마무리:아연 도금, 청색 피막처리
스테인레스 스틸, 블랭크.
액세서리:패스너 K0051.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0051 카운터 후크 패스너용 조절 가능 158 kB

도면 (전체 요약)

카운터 후크 패스너용 조절 가능

카운터 후크, A형, 패스너용 조절 가능

자세한 정보

도면

카운터 후크, A형, 패스너용 조절 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입CAD액세서리가격주문
K0051.9143381스틸A 요청 시
K0051.9143382스테인레스 스틸A 요청 시

카운터 후크, B형, 패스너용 조절 가능

자세한 정보

도면

카운터 후크, B형, 패스너용 조절 가능

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호본체 재질타입CAD액세서리가격주문
K0051.9254781스틸B 요청 시
K0051.9254782스테인레스 스틸B 요청 시