제품 그룹
Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 캐스터, 고중량 사양
K1769_L

Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:견고한 용접 강철 구조로 이루어진 하우징. 용접된 스틸 휠 본체 및 Extrathane 휠 스레드 포함 휠표면 마무리:하우징은 견고한 용접 스틸 구조이며,턴테이블에 축 방향 홈 볼 베어링 DIN 711 및 테이퍼 롤러 베어링 DIN 720이 있는 스위벨 캐스터 하우징과 윤활 니플이 있으며,먼지 및 튀는 물이 유입되지 않도록 보호처리되었습니다. 정밀 볼 베어링 포함 휠.정보:용접되고 체결되었으며 고정된 중간 볼트. 휠 축, 나사 체결됨.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1769_L Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 캐스터, 고중량 사양 320 kB

도면

Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 캐스터, 고중량 사양
Extrathane 휠 스레드가 있는 스틸 용접 스위벨 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABB1B2B3DD1HLL1R지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1769.16050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링5550807511016011205140105135700 요청 시
K1769.20050스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링60508075110200112451401051601000 요청 시
K1769.25060스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함볼 베어링7560105-140250143051751402001350 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059