제품 그룹
표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양
K1760_L

표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:강판 소재 하우징, 표준 솔리드 고무 타이어 포함 휠, 폴리아미드 소재 림.표면 마무리:하우징, 프레스됨. 턴테이블에 이중 볼 베어링이 있는 스위벨 캐스터 하우징. 슬라이딩 베어링 포함 휠.정보:휠 축, 나사 체결됨. 표준 솔리드 고무 휠은 충격과 진동에 강하며 내부식성입니다.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1760_L 표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양 251 kB

도면

표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양
표준 솔리드 고무 타이어가 있는 시트 스틸 스위벨 캐스터, 고중량 사양

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호설명모델 1휠 베어링ABDHR지탱력
kg
CAD액세서리가격주문
K1760.08025스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링4025801118060 요청 시
K1760.10032스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링40321001369090 요청 시
K1760.12525스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링4025125161102,580 요청 시
K1760.12532스위벨 캐스터로킹 시스템 미포함슬라이딩 베어링4032125161102,5100 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059