- 휠 및 롤러
- 베어링 가이드 롤러
- K2371
가이드 롤러, 플라스틱, 볼록형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸
- K2372
가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음
- K2373
가이드 롤러, 스틸, 원통형
- K2370
가이드 롤러, 플라스틱, 원통형, 볼트 없음 또는 있음, 스테인리스 스틸
- K2374
가이드 롤러, 스틸, 오목함
- K2378
볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용
- K2375
가이드 롤러, 스틸, Y형
- K2376
가이드 롤러, 스틸, 한쪽에 플랜지 있음
- K2377
가이드 롤러, 스틸, 양쪽에 플랜지 있음
- 볼 트랜스퍼 유닛
- 링 나사 및 피봇 리프트 링
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K2378_A볼트, 스틸 또는 스테인리스 스틸, 가이드 롤러용 - A형 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스틸 또는 스테인리스 스틸.표면 마무리:스틸 검정 산화. 스테인레스 스틸, 광택처리.정보:C형에서는 가이드 롤러의 높이를 조절할 수 있습니다. 높이를 조절한 뒤 나사를 조일 수 있습니다(적용 그림 참조).
K2378.3006110, K2378.3008130, K2378.3010160, K2378.3012160 및 K2378.3015170 부품의 경우 허용 오차는 치수 D에대해 다릅니다.
A형: 플랜지 있음. B형: 원형 버전. C형: 편심 버전. D형: 짧은 버전.액세서리:K2372.002008은 K2378.3006055와 맞습니다. K2372.102008 및 K2372.102509는 K2378.3006110과 맞습니다. K2372.103011 및 K2372.103511은 K2378.3008130과 맞습니다. K2372.104012는 K2378.3010160과 맞습니다. K2372.104514와 K2372.105014는 K2378.3012160과 맞습니다. K2372.105515 및 K2372.106015는 K2378.3015170과 맞습니다.
그외 볼트: 그외 가이드 롤러 K2372. 가이드 롤러 K2373, K2374, K2375, K2376 및 K2377.도면 설명:1) 안전 링 2) 와셔 3) 스프링 와셔 4) 육각 너트 5) 납작한 반원형 머리와 육각 소켓이 있는 나사 특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|