제품 그룹
스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저
K1680

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다.
잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게됩니다.
락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.
재질:잠금 바 1.4308.
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시:스페셜 버전.
액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290, K1839, K1840.
도면 설명:
타입 A: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 없음
타입 B: 잠금 바 캡 없음, 잠금 너트 있음
타입 C: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 없음
타입 D: 잠금 바 캡 있음, 잠금 너트 있음
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1680 스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저 303 kB

도면 (전체 요약)

스테인레스 스틸 육각 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입구성품 색상DD1D2LL1L3BB1HF x 30°SW1SW2시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K1680.1040410A-4M101038,52515936110-814 요청 시
K1680.1040510A-5M101038,525159361,310-814 요청 시
K1680.1040610A-6M101038,525159361,810-814 요청 시
K1680.10404101A-4M10x11038,52515936110-814 요청 시
K1680.10405101A-5M10x11038,525159361,310-814 요청 시
K1680.10406101A-6M10x11038,525159361,810-814 요청 시
K1680.1040512A-5M121247,4301910,83,681,312-815 요청 시
K1680.1040612A-6M121247,4301910,83,681,812-815 요청 시
K1680.1040812A-8M121247,4301910,83,682,312-815 요청 시
K1680.10405121A-5M12x1,51247,4301910,83,681,312-815 요청 시
K1680.10406121A-6M12x1,51247,4301910,83,681,812-815 요청 시
K1680.10408121A-8M12x1,51247,4301910,83,682,312-815 요청 시
K1680.1040616A-6M161661,2402614,44,8101,816-1535 요청 시
K1680.1040816A-8M161661,2402614,44,8102,316-1535 요청 시
K1680.1041016A-10M161661,2402614,44,8102,816-1535 요청 시
K1680.10406161A-6M16x1,51661,2402614,44,8101,816-1535 요청 시
K1680.10408161A-8M16x1,51661,2402614,44,8102,316-1535 요청 시
K1680.10410161A-10M16x1,51661,2402614,44,8102,816-1535 요청 시
K1680.1040820A-8M2020715030186122,320-2060 요청 시
K1680.1041020A-10M2020715030186122,820-2060 요청 시
K1680.1041220A-12M202071503018612320-2060 요청 시
K1680.10408201A-8M20x1,520715030186122,320-2060 요청 시
K1680.10410201A-10M20x1,520715030186122,820-2060 요청 시
K1680.10412201A-12M20x1,52071503018612320-2060 요청 시
K1680.1050410B-4M101038,5251593611017814 요청 시
K1680.1050510B-5M101038,525159361,31017814 요청 시
K1680.1050610B-6M101038,525159361,81017814 요청 시
K1680.10504101B-4M10x11038,5251593611017814 요청 시
K1680.10505101B-5M10x11038,525159361,31017814 요청 시
K1680.10506101B-6M10x11038,525159361,81017814 요청 시
K1680.1050512B-5M121247,4301910,83,681,31219815 요청 시
K1680.1050612B-6M121247,4301910,83,681,81219815 요청 시
K1680.1050812B-8M121247,4301910,83,682,31219815 요청 시
K1680.10505121B-5M12x1,51247,4301910,83,681,31219815 요청 시
K1680.10506121B-6M12x1,51247,4301910,83,681,81219815 요청 시
K1680.10508121B-8M12x1,51247,4301910,83,682,31219815 요청 시
K1680.1050616B-6M161661,2402614,44,8101,816241535 요청 시
K1680.1050816B-8M161661,2402614,44,8102,316241535 요청 시
K1680.1051016B-10M161661,2402614,44,8102,816241535 요청 시
K1680.10506161B-6M16x1,51661,2402614,44,8101,816241535 요청 시
K1680.10508161B-8M16x1,51661,2402614,44,8102,316241535 요청 시
K1680.10510161B-10M16x1,51661,2402614,44,8102,816241535 요청 시
K1680.1050820B-8M2020715030186122,320302060 요청 시
K1680.1051020B-10M2020715030186122,820302060 요청 시
K1680.1051220B-12M202071503018612320302060 요청 시
K1680.10508201B-8M20x1,520715030186122,320302060 요청 시
K1680.10510201B-10M20x1,520715030186122,820302060 요청 시
K1680.10512201B-12M20x1,52071503018612320302060 요청 시
K1680.1060410C검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.1060510C검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.1060610C검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.10604101C검회색 RAL 70214M10x11039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.10605101C검회색 RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.10606101C검회색 RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.1060512C검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.1060612C검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.1060812C검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.10605121C검회색 RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.10606121C검회색 RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.10608121C검회색 RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.1060616C검회색 RAL 70216M161662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.1060816C검회색 RAL 70218M161662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.1061016C검회색 RAL 702110M161662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.10606161C검회색 RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.10608161C검회색 RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.10610161C검회색 RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.1060820C검회색 RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.1061020C검회색 RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.1061220C검회색 RAL 702112M202072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.10608201C검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.10610201C검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.10612201C검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.10604102C퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.10605102C퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.10606102C퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.106041012C퓨어 오렌지 RAL 20044M10x11039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.106051012C퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.106061012C퓨어 오렌지 RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.10605122C퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.10606122C퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.10608122C퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.106051212C퓨어 오렌지 RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.106061212C퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.106081212C퓨어 오렌지 RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.10606162C퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.10608162C퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.10610162C퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.106061612C퓨어 오렌지 RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.106081612C퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.106101612C퓨어 오렌지 RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.10608202C퓨어 오렌지 RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.10610202C퓨어 오렌지 RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.10612202C퓨어 오렌지 RAL 200412M202072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.106082012C퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.106102012C퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.106122012C퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.106041016C밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.106051016C밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.106061016C밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.1060410116C밝은 노랑 RAL 10214M10x11039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.1060510116C밝은 노랑 RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.1060610116C밝은 노랑 RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.106051216C밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.106061216C밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.106081216C밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.1060512116C밝은 노랑 RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.1060612116C밝은 노랑 RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.1060812116C밝은 노랑 RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.106061616C밝은 노랑 RAL 10216M161662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.106081616C밝은 노랑 RAL 10218M161662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.106101616C밝은 노랑 RAL 102110M161662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.1060616116C밝은 노랑 RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.1060816116C밝은 노랑 RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.1061016116C밝은 노랑 RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.106082016C밝은 노랑 RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.106102016C밝은 노랑 RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.106122016C밝은 노랑 RAL 102112M202072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.1060820116C밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.1061020116C밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.1061220116C밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.106041084C신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.106051084C신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.106061084C신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.1060410184C신호등 빨강 RAL 30204M10x11039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.1060510184C신호등 빨강 RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.1060610184C신호등 빨강 RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.106051284C신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.106061284C신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.106081284C신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.1060512184C신호등 빨강 RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.1060612184C신호등 빨강 RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.1060812184C신호등 빨강 RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.106061684C신호등 빨강 RAL 30206M161662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.106081684C신호등 빨강 RAL 30208M161662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.106101684C신호등 빨강 RAL 302010M161662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.1060616184C신호등 빨강 RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.1060816184C신호등 빨강 RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.1061016184C신호등 빨강 RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.106082084C신호등 빨강 RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.106102084C신호등 빨강 RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.106122084C신호등 빨강 RAL 302012M202072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.1060820184C신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.1061020184C신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.1061220184C신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.106041086C시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.106051086C시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.106061086C시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.1060410186C시그널 녹색 RAL 60324M10x11039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.1060510186C시그널 녹색 RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.1060610186C시그널 녹색 RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.106051286C시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.106061286C시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.106081286C시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.1060512186C시그널 녹색 RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.1060612186C시그널 녹색 RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.1060812186C시그널 녹색 RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.106061686C시그널 녹색 RAL 60326M161662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.106081686C시그널 녹색 RAL 60328M161662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.106101686C시그널 녹색 RAL 603210M161662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.1060616186C시그널 녹색 RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.1060816186C시그널 녹색 RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.1061016186C시그널 녹색 RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.106082086C시그널 녹색 RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.106102086C시그널 녹색 RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.106122086C시그널 녹색 RAL 603212M202072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.1060820186C시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.1061020186C시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.1061220186C시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.106041087C신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.106051087C신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.106061087C신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.1060410187C신호등 파랑 RAL 50174M10x11039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.1060510187C신호등 파랑 RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.1060610187C신호등 파랑 RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.106051287C신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.106061287C신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.106081287C신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.1060512187C신호등 파랑 RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.1060612187C신호등 파랑 RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.1060812187C신호등 파랑 RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.106061687C신호등 파랑 RAL 50176M161662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.106081687C신호등 파랑 RAL 50178M161662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.106101687C신호등 파랑 RAL 501710M161662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.1060616187C신호등 파랑 RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.1060816187C신호등 파랑 RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.1061016187C신호등 파랑 RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.106082087C신호등 파랑 RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.106102087C신호등 파랑 RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.106122087C신호등 파랑 RAL 501712M202072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.1060820187C신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.1061020187C신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.1061220187C신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.106041088C연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.106051088C연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.106061088C연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.1060410188C연한 회색 RAL 70354M10x11039,526,31510,94,96110-814 요청 시
K1680.1060510188C연한 회색 RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,310-814 요청 시
K1680.1060610188C연한 회색 RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,810-814 요청 시
K1680.106051288C연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.106061288C연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.106081288C연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.1060512188C연한 회색 RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,312-815 요청 시
K1680.1060612188C연한 회색 RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,812-815 요청 시
K1680.1060812188C연한 회색 RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,312-815 요청 시
K1680.106061688C연한 회색 RAL 70356M161662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.106081688C연한 회색 RAL 70358M161662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.106101688C연한 회색 RAL 703510M161662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.1060616188C연한 회색 RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,816-1535 요청 시
K1680.1060816188C연한 회색 RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,316-1535 요청 시
K1680.1061016188C연한 회색 RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,816-1535 요청 시
K1680.106082088C연한 회색 RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.106102088C연한 회색 RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.106122088C연한 회색 RAL 703512M202072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.1060820188C연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,320-2060 요청 시
K1680.1061020188C연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,820-2060 요청 시
K1680.1061220188C연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512320-2060 요청 시
K1680.1070410D검회색 RAL 70214M101039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.1070510D검회색 RAL 70215M101039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.1070610D검회색 RAL 70216M101039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.10704101D검회색 RAL 70214M10x11039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.10705101D검회색 RAL 70215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.10706101D검회색 RAL 70216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.1070512D검회색 RAL 70215M121248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.1070612D검회색 RAL 70216M121248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.1070812D검회색 RAL 70218M121248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.10705121D검회색 RAL 70215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.10706121D검회색 RAL 70216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.10708121D검회색 RAL 70218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.1070616D검회색 RAL 70216M161662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.1070816D검회색 RAL 70218M161662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.1071016D검회색 RAL 702110M161662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.10706161D검회색 RAL 70216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.10708161D검회색 RAL 70218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.10710161D검회색 RAL 702110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.1070820D검회색 RAL 70218M202072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.1071020D검회색 RAL 702110M202072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.1071220D검회색 RAL 702112M202072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.10708201D검회색 RAL 70218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.10710201D검회색 RAL 702110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.10712201D검회색 RAL 702112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.10704102D퓨어 오렌지 RAL 20044M101039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.10705102D퓨어 오렌지 RAL 20045M101039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.10706102D퓨어 오렌지 RAL 20046M101039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.107041012D퓨어 오렌지 RAL 20044M10x11039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.107051012D퓨어 오렌지 RAL 20045M10x11039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.107061012D퓨어 오렌지 RAL 20046M10x11039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.10705122D퓨어 오렌지 RAL 20045M121248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.10706122D퓨어 오렌지 RAL 20046M121248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.10708122D퓨어 오렌지 RAL 20048M121248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.107051212D퓨어 오렌지 RAL 20045M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.107061212D퓨어 오렌지 RAL 20046M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.107081212D퓨어 오렌지 RAL 20048M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.10706162D퓨어 오렌지 RAL 20046M161662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.10708162D퓨어 오렌지 RAL 20048M161662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.10710162D퓨어 오렌지 RAL 200410M161662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.107061612D퓨어 오렌지 RAL 20046M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.107081612D퓨어 오렌지 RAL 20048M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.107101612D퓨어 오렌지 RAL 200410M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.10708202D퓨어 오렌지 RAL 20048M202072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.10710202D퓨어 오렌지 RAL 200410M202072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.10712202D퓨어 오렌지 RAL 200412M202072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.107082012D퓨어 오렌지 RAL 20048M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.107102012D퓨어 오렌지 RAL 200410M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.107122012D퓨어 오렌지 RAL 200412M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.107041016D밝은 노랑 RAL 10214M101039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.107051016D밝은 노랑 RAL 10215M101039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.107061016D밝은 노랑 RAL 10216M101039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.1070410116D밝은 노랑 RAL 10214M10x11039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.1070510116D밝은 노랑 RAL 10215M10x11039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.1070610116D밝은 노랑 RAL 10216M10x11039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.107051216D밝은 노랑 RAL 10215M121248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.107061216D밝은 노랑 RAL 10216M121248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.107081216D밝은 노랑 RAL 10218M121248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.1070512116D밝은 노랑 RAL 10215M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.1070612116D밝은 노랑 RAL 10216M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.1070812116D밝은 노랑 RAL 10218M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.107061616D밝은 노랑 RAL 10216M161662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.107081616D밝은 노랑 RAL 10218M161662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.107101616D밝은 노랑 RAL 102110M161662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.1070616116D밝은 노랑 RAL 10216M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.1070816116D밝은 노랑 RAL 10218M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.1071016116D밝은 노랑 RAL 102110M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.107082016D밝은 노랑 RAL 10218M202072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.107102016D밝은 노랑 RAL 102110M202072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.107122016D밝은 노랑 RAL 102112M202072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.1070820116D밝은 노랑 RAL 10218M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.1071020116D밝은 노랑 RAL 102110M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.1071220116D밝은 노랑 RAL 102112M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.107041084D신호등 빨강 RAL 30204M101039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.107051084D신호등 빨강 RAL 30205M101039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.107061084D신호등 빨강 RAL 30206M101039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.1070410184D신호등 빨강 RAL 30204M10x11039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.1070510184D신호등 빨강 RAL 30205M10x11039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.1070610184D신호등 빨강 RAL 30206M10x11039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.107051284D신호등 빨강 RAL 30205M121248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.107061284D신호등 빨강 RAL 30206M121248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.107081284D신호등 빨강 RAL 30208M121248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.1070512184D신호등 빨강 RAL 30205M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.1070612184D신호등 빨강 RAL 30206M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.1070812184D신호등 빨강 RAL 30208M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.107061684D신호등 빨강 RAL 30206M161662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.107081684D신호등 빨강 RAL 30208M161662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.107101684D신호등 빨강 RAL 302010M161662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.1070616184D신호등 빨강 RAL 30206M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.1070816184D신호등 빨강 RAL 30208M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.1071016184D신호등 빨강 RAL 302010M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.107082084D신호등 빨강 RAL 30208M202072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.107102084D신호등 빨강 RAL 302010M202072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.107122084D신호등 빨강 RAL 302012M202072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.1070820184D신호등 빨강 RAL 30208M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.1071020184D신호등 빨강 RAL 302010M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.1071220184D신호등 빨강 RAL 302012M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.107041086D시그널 녹색 RAL 60324M101039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.107051086D시그널 녹색 RAL 60325M101039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.107061086D시그널 녹색 RAL 60326M101039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.1070410186D시그널 녹색 RAL 60324M10x11039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.1070510186D시그널 녹색 RAL 60325M10x11039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.1070610186D시그널 녹색 RAL 60326M10x11039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.107051286D시그널 녹색 RAL 60325M121248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.107061286D시그널 녹색 RAL 60326M121248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.107081286D시그널 녹색 RAL 60328M121248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.1070512186D시그널 녹색 RAL 60325M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.1070612186D시그널 녹색 RAL 60326M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.1070812186D시그널 녹색 RAL 60328M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.107061686D시그널 녹색 RAL 60326M161662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.107081686D시그널 녹색 RAL 60328M161662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.107101686D시그널 녹색 RAL 603210M161662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.1070616186D시그널 녹색 RAL 60326M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.1070816186D시그널 녹색 RAL 60328M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.1071016186D시그널 녹색 RAL 603210M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.107082086D시그널 녹색 RAL 60328M202072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.107102086D시그널 녹색 RAL 603210M202072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.107122086D시그널 녹색 RAL 603212M202072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.1070820186D시그널 녹색 RAL 60328M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.1071020186D시그널 녹색 RAL 603210M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.1071220186D시그널 녹색 RAL 603212M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.107041087D신호등 파랑 RAL 50174M101039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.107051087D신호등 파랑 RAL 50175M101039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.107061087D신호등 파랑 RAL 50176M101039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.1070410187D신호등 파랑 RAL 50174M10x11039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.1070510187D신호등 파랑 RAL 50175M10x11039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.1070610187D신호등 파랑 RAL 50176M10x11039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.107051287D신호등 파랑 RAL 50175M121248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.107061287D신호등 파랑 RAL 50176M121248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.107081287D신호등 파랑 RAL 50178M121248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.1070512187D신호등 파랑 RAL 50175M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.1070612187D신호등 파랑 RAL 50176M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.1070812187D신호등 파랑 RAL 50178M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.107061687D신호등 파랑 RAL 50176M161662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.107081687D신호등 파랑 RAL 50178M161662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.107101687D신호등 파랑 RAL 501710M161662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.1070616187D신호등 파랑 RAL 50176M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.1070816187D신호등 파랑 RAL 50178M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.1071016187D신호등 파랑 RAL 501710M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.107082087D신호등 파랑 RAL 50178M202072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.107102087D신호등 파랑 RAL 501710M202072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.107122087D신호등 파랑 RAL 501712M202072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.1070820187D신호등 파랑 RAL 50178M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.1071020187D신호등 파랑 RAL 501710M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.1071220187D신호등 파랑 RAL 501712M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.107041088D연한 회색 RAL 70354M101039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.107051088D연한 회색 RAL 70355M101039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.107061088D연한 회색 RAL 70356M101039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.1070410188D연한 회색 RAL 70354M10x11039,526,31510,94,9611017814 요청 시
K1680.1070510188D연한 회색 RAL 70355M10x11039,526,31510,94,961,31017814 요청 시
K1680.1070610188D연한 회색 RAL 70356M10x11039,526,31510,94,961,81017814 요청 시
K1680.107051288D연한 회색 RAL 70355M121248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.107061288D연한 회색 RAL 70356M121248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.107081288D연한 회색 RAL 70358M121248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.1070512188D연한 회색 RAL 70355M12x1,51248,431,11912,95,781,31219815 요청 시
K1680.1070612188D연한 회색 RAL 70356M12x1,51248,431,11912,95,781,81219815 요청 시
K1680.1070812188D연한 회색 RAL 70358M12x1,51248,431,11912,95,782,31219815 요청 시
K1680.107061688D연한 회색 RAL 70356M161662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.107081688D연한 회색 RAL 70358M161662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.107101688D연한 회색 RAL 703510M161662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.1070616188D연한 회색 RAL 70356M16x1,51662,341,52616,67101,816241535 요청 시
K1680.1070816188D연한 회색 RAL 70358M16x1,51662,341,52616,67102,316241535 요청 시
K1680.1071016188D연한 회색 RAL 703510M16x1,51662,341,52616,67102,816241535 요청 시
K1680.107082088D연한 회색 RAL 70358M202072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.107102088D연한 회색 RAL 703510M202072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.107122088D연한 회색 RAL 703512M202072,351,33020,58,512320302060 요청 시
K1680.1070820188D연한 회색 RAL 70358M20x1,52072,351,33020,58,5122,320302060 요청 시
K1680.1071020188D연한 회색 RAL 703510M20x1,52072,351,33020,58,5122,820302060 요청 시
K1680.1071220188D연한 회색 RAL 703512M20x1,52072,351,33020,58,512320302060 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059