제품 그룹
나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저
K2115

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

뒤로

품목 설명/제품 이미지

그룹 요약으로
설명제품 설명:인덱스 플런저는 변환력으로 인해 잠금 위치가 변하는 것을 방지하기 위해 사용됩니다. 잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아와 잠금 위치를 변경할 수 있게 됩니다. 락킹 새김 홈은 잠금 바가 이 위치에 고정되어 잠금 핀이 원래 위치로 돌아온 상태를 유지하도록 합니다.재질:잠금 바 1.4308.
나사 슬리브 및 잠금 핀 1.4305.
압력 스프링 1.4310.
PA 열가소성 잠금 바 캡.
나사 잠금 기능 폴리아미드 파란색.
표면 마무리:나사 슬리브, 압력 스프링 및 검은색 잠금 바.
잠금 핀, 연마 및 자연적 마무리.
다양한 색깔의 잠금 바 캡:
- 짙은 회색 RAL 7021.
- 주황색 RAL 2004.
- 밝은 노랑색 RAL 1021.
- 신호등 빨강색 RAL 3020.
- 시그널 녹색 RAL 6032.
- 신호등 파란색 RAL 5017.
- 연한 회색 RAL 7035.
장점:잠금 바를 180° 돌리면 잠금 핀이 원래 위치로 돌아옴.
플라스틱 컬러 잠금 바 캡를 선택할 수 있습니다.
육각 슬리브는 조립 보조 장치로 사용됩니다.
요청 시:특수 설계 버전.액세서리:브레이싱 부품 K0638.
포지셔닝 부싱 K1290.
도면 설명:
타입 AP: 잠금 바 캡 미포함, 너트 미포함.
타입 CP: 잠금 바 캡 포함, 너트 미포함.
특징:
스테인레스 스틸RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2115 나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저 290 kB

도면 (전체 요약)

나사 잠금 기능이 있는 스테인레스 스틸 인덱스 플런저

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호형태 타입구성품 색상타입D

D1D2LL1L3BB1HSW1F x 30°시작
탄성
F1 약. N
탄성
종료
F2 약. N
CAD액세서리가격주문
K2115.1940410플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP4M101038,52515936101814 요청 시
K2115.1940510플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP5M101038,52515936101,3814 요청 시
K2115.1940610플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP6M101038,52515936101,8814 요청 시
K2115.19404101플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP4M10x11038,52515936101814 요청 시
K2115.19405101플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP5M10x11038,52515936101,3814 요청 시
K2115.19406101플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP6M10x11038,52515936101,8814 요청 시
K2115.1940512플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP5M121247,4301910,83,68121,3515 요청 시
K2115.1940612플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP6M121247,4301910,83,68121,8515 요청 시
K2115.1940812플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP8M121247,4301910,83,68122,3515 요청 시
K2115.19405121플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP5M12x1,51247,4301910,83,68121,3515 요청 시
K2115.19406121플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP6M12x1,51247,4301910,83,68121,8515 요청 시
K2115.19408121플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP8M12x1,51247,4301910,83,68122,3515 요청 시
K2115.1940616플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP6M161661,2402614,44,810161,81535 요청 시
K2115.1940816플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP8M161661,2402614,44,810162,31535 요청 시
K2115.1941016플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP10M161661,2402614,44,810162,81535 요청 시
K2115.19406161플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP6M16x1,51661,2402614,44,810161,81535 요청 시
K2115.19408161플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP8M16x1,51661,2402614,44,810162,31535 요청 시
K2115.19410161플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP10M16x1,51661,2402614,44,810162,81535 요청 시
K2115.1940820플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP8M202071503018612202,32060 요청 시
K2115.1941020플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP10M202071503018612202,82060 요청 시
K2115.1941220플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP12M2020715030186122032060 요청 시
K2115.19408201플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP8M20x1,52071503018612202,32060 요청 시
K2115.19410201플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP10M20x1,52071503018612202,82060 요청 시
K2115.19412201플라스틱 캡 없음, 카운터 너트 없음-AP12M20x1,520715030186122032060 요청 시
K2115.1960410플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.19604101플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.19605101플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.19606101플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960512플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.19605121플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.19606121플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.19608121플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960616플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.19606161플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.19608161플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.19610161플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960820플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.19608201플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.19610201플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.19612201플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음검회색 RAL 7021CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.19604102플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.19605102플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.19606102플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196041012플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051012플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061012플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.19605122플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.19606122플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.19608122플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196051212플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061212플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081212플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.19606162플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.19608162플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.19610162플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196061612플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081612플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101612플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.19608202플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.19610202플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.19612202플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196082012플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102012플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122012플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음퓨어 오렌지 RAL 2004CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041016플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051016플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061016플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051216플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061216플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081216플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061616플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081616플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101616플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082016플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102016플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122016플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220116플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음밝은 노랑 RAL 1021CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041084플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051084플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061084플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051284플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061284플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081284플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061684플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081684플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101684플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082084플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102084플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122084플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220184플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 빨강 RAL 3020CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041086플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051086플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061086플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051286플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061286플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081286플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061686플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081686플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101686플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082086플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102086플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122086플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220186플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음시그널 녹색 RAL 6032CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041087플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051087플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061087플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051287플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061287플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081287플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061687플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081687플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101687플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082087플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102087플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122087플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220187플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음신호등 파랑 RAL 5017CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.196041088플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP4M101039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.196051088플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP5M101039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.196061088플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP6M101039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.1960410188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP4M10x11039,526,31510,94,96101814 요청 시
K2115.1960510188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP5M10x11039,526,31510,94,96101,3814 요청 시
K2115.1960610188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP6M10x11039,526,31510,94,96101,8814 요청 시
K2115.196051288플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP5M121248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.196061288플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP6M121248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.196081288플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP8M121248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.1960512188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP5M12x1,51248,431,11912,95,78121,3515 요청 시
K2115.1960612188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP6M12x1,51248,431,11912,95,78121,8515 요청 시
K2115.1960812188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP8M12x1,51248,431,11912,95,78122,3515 요청 시
K2115.196061688플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP6M161662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.196081688플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP8M161662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.196101688플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP10M161662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.1960616188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP6M16x1,51662,341,52616,6710161,81535 요청 시
K2115.1960816188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP8M16x1,51662,341,52616,6710162,31535 요청 시
K2115.1961016188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP10M16x1,51662,341,52616,6710162,81535 요청 시
K2115.196082088플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP8M202072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.196102088플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP10M202072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.196122088플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP12M202072,351,33020,58,5122032060 요청 시
K2115.1960820188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP8M20x1,52072,351,33020,58,512202,32060 요청 시
K2115.1961020188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP10M20x1,52072,351,33020,58,512202,82060 요청 시
K2115.1961220188플라스틱 캡 있음, 카운터 너트 없음연한 회색 RAL 7035CP12M20x1,52072,351,33020,58,5122032060 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059