제품 그룹
펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형
K2036_B

펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:기본 몸체 폴리에틸렌.
슬라이딩 표면 합성 바늘 펠트.
표면 마무리:본체, 검은색.정보:펠트 표면이 부드러워 저소음으로 글라이딩 또는 이동이 가능합니다.

라멜라가 꽉 끼거나 파손될 수 있습니다. 생산 기술로 인해 잔여 스프루가 샤프트 길이를 초과할 수 있습니다.
이용:플러그는 산업, 무역 및 가정에서 강관, 파이프 커버 또는 알루미늄 베이스 프레임에 사용됩니다. 긁힘을 방지하기 위해 석재 또는 라미네이트와 같은 민감하고 단단한 바닥에 특히 적합합니다.조립:조림은 손으로 누르거나 나무 망치를 쳐서 함.특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K2036_B 펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형 343 kB

도면

펠트 표면이 있는 플라스틱 플러그 원형 및 사각 튜브용, B형, 정사각형

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2타입형태 타입AH

H1L다음에 적합

CAD액세서리가격주문
K2036.13130520사각 튜브용B사각1343,511,513x13x0,5-2 요청 시
K2036.15150820사각 튜브용B사각1533,511,515x15x0,8-2 요청 시
K2036.16160820사각 튜브용B사각1653,511,516x16x0,8-2 요청 시
K2036.18181530사각 튜브용B사각1853,511,518x18x1,5-3 요청 시
K2036.20200830사각 튜브용B사각2053,511,520 x 20 x 0,8-3 요청 시
K2036.22220830사각 튜브용B사각2253,511,522x22x0,8-3 요청 시
K2036.25251030사각 튜브용B사각2553,511,525 x 25 x 1-3 요청 시
K2036.30301025사각 튜브용B사각3053,511,530 x 30 x 1-2,5 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059