제품 그룹
머신 피트 타입 B
K0687_B

머신 피트 타입 B

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:금속 부품, 스틸 경도 등급 5.6.
엘라스토머, 천연 고무, 경도 중간, 60° 쇼어
표면 마무리:스틸, 아연 도금 처리.정보:머신 피트는 각종 기계를 유연하게 설치하는데 일반적으로 사용 가능한 입증된 부품입니다. 큰 수평 이동을 피하려는 곳에 머신 피트가 자주 사용됩니다. 수평적 고정성이 모든 방향에서 수직적 고정성보다 큽니다. 올바르게 사용할 경우 진동과 소음의 전달을 탁월하게 방지합니다.

파손 방지 기능이 있는 머신 피트는 특히 견인력이 예상되는 상황(예: 조선)에서 사용됩니다.

기재된 부하 데이터는 고무 경도 60° 쇼어 A에서 정적인 부하인 경우 기준치입니다.
홀 D2는 도면과 달리 긴 홀(타원형) 버전일 수도 있습니다.
요청 시:고무 경도 40°, 70° 쇼어 A 머신 피트.도면 설명:
1) 찢어짐 방지장치 있음
특징:
RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0687_B 머신 피트 타입 B 234 kB

도면

머신 피트 타입 B

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입모델 1ADD1D2HL부하
max. kN
CAD액세서리가격주문
K0687.150060B파손 방지 장치 없음132150M1612,5511688 요청 시
K0687.150160B찢어짐 방지장치 있음132150M1612,5511688 요청 시

이 카탈로그 다른 품목

검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059