설명재질:툴 스틸 경화, 또는 경금속.표면 마무리:검정 산화.정보:그리퍼는 클램핑 암, 그리퍼 시스템, 클램핑 장치와 클램핑 죠오의 설치에 특히 적합함. 그리퍼를 사용하여 딱딱한 재질과 표면이 불규칙한 경우에서도 최대 조임 토크를 전달할 수 있음. 그리퍼는 무거운 절단 압력에서 높은 유지력을 보장함. 초경 팁은 납땜 용접됨. 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 타입 | A | B | D1 | D2 | T | 세레이션 | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0387.1210048 | C | 12 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0387.1212048 | C | 12 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0387.1610048 | C | 16 | 10 | 4,5 | 8 | 5,6 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0387.1612048 | C | 16 | 12 | 4,5 | 8 | 5,6 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0387.2010058 | C | 20 | 10 | 5,5 | 10 | 6,6 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0387.2012058 | C | 20 | 12 | 5,5 | 10 | 6,6 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0387.2510068 | C | 25 | 10 | 6,6 | 11 | 7,6 | 정밀 |  | | 요청 시 | | K0387.2512068 | C | 25 | 12 | 6,6 | 11 | 7,6 | 정밀 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|