제품 그룹
알루미늄 보우 그립, 세미-무광 마무리 산화 처리, 뒤쪽에서 조립
K0195

알루미늄 보우 그립, 세미-무광 마무리 산화 처리, 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄 재질 EN AW-6060.표면 마무리:고급 산화 처리 버전, 유리 볼 블라스팅,
반광택.
조립:뒷 부분으로부터.
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0195 알루미늄 보우 그립, 세미-무광 마무리 산화 처리, 뒤쪽에서 조립 139 kB

도면

알루미늄 보우 그립, 세미-무광 마무리 산화 처리, 뒤쪽에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호

본체 색상ABDHH1LST하중
N
CAD액세서리가격주문
K0195.120061검정 산화 처리12022M6463114424121000 요청 시
K0195.140081검정 산화 처리14025M8533616828151000 요청 시
K0195.120063자연색 산화처리12022M6463114424121000 요청 시
K0195.140083자연색 산화처리14025M8533616828151000 요청 시