제품 그룹
산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 10, 뒤쪽에서 조립
K0219

산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 10, 뒤쪽에서 조립

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:알루미늄.표면 마무리:무광 검정색 또는 자연색 산화 처리.조립:뒷 부분으로부터.특징:
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0219 산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 10, 뒤쪽에서 조립 125 kB

도면

산화 처리 알루미늄 보우 그립, 원형 앵글형, 원형 프로파일 Ø 10, 뒤쪽에서 조립

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상ABDHL하중
N
CAD액세서리가격주문
K0219.08601검정8640M54596500 요청 시
K0219.12001검정12040M545130500 요청 시
K0219.18001검정18040M545190500 요청 시
K0219.08603베이지8640M54596500 요청 시
K0219.12003베이지12040M545130500 요청 시
K0219.18003베이지18040M545190500 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059