제품 그룹
보우 그립 바이오 폴리머
K1060

보우 그립 바이오 폴리머

뒤로

품목 설명/제품 이미지

전 품목 불러오기/필터링
설명재질:바이오 폴리머, 목재섬유로 강화, 너도밤나무 천연색상.
바이오 폴리머, 유리섬유로 강화, 검정회색.
슬리브, 스테인레스 스틸 1.4305.
표면 마무리:너도밤나무 천연색 목재섬유 모양이나 검정회색으로 처리.정보:기계적 강도가 좋음 (최소 이중 안전성 검사).
화학적 저항성이 좋음.
실외 사용에 적합함 (내후성).

이 보우 그립은 손잡이 부피가 크고 좋은 촉감이 특징임.
조립:타입 A는 암쪽으로 부터.
타입 B는 뒤쪽으로 부터.
장점:이 바이오 플라스틱은 완전히 재생 가능한 자원으로 제작됨 (석유 사용 안함).
석유 기반 플라스틱에 비해 CO₂ 성과가 좋음.
유한한 화석 자원 보존적 사용.
목재 섬유는 100% 독일 내의 꾸준히 관리되는 산림에서 나옴.
바이오 플라스틱은 재활용 가능함 (열사소성 플라스틱과 비교 가능).
특징:
 RoHS
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K1060 보우 그립 바이오 폴리머 171 kB

도면 (전체 요약)

보우 그립 바이오 폴리머

생체 고분자 보우 그립 작동 측에서 설치하기

자세한 정보

도면

생체 고분자 보우 그립 작동 측에서 설치하기

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호타입형태 타입본체 색상A

BCDHLS하중
N
CAD액세서리가격주문
K1060.101100052143A연속 천공 포함너도 밤나무 천연 색상100179,5633122201000 요청 시
K1060.101120062143A연속 천공 포함너도 밤나무 천연 색상1202111,4739146241000 요청 시
K1060.101140082143A연속 천공 포함너도 밤나무 천연 색상1402414,2945170281000 요청 시
K1060.10110005290A연속 천공 포함검회색 RAL 7021100179,5633122201000 요청 시
K1060.10112006290A연속 천공 포함검회색 RAL 70211202111,4739146241000 요청 시
K1060.10114008290A연속 천공 포함검회색 RAL 70211402414,2945170281000 요청 시

생체 고분자 보우 그립 뒤쪽에서 장착하기

자세한 정보

도면

생체 고분자 보우 그립 뒤쪽에서 장착하기

캐드데이터 및 상세 정보

품목 요약 (압축됨)
주문 번호본체 색상구성품 재질타입A

BCDHLST하중
N
CAD액세서리가격주문
K1060.102100052143너도 밤나무 천연 색상스테인리스 스틸B100179,5M5331222091000 요청 시
K1060.102120062143너도 밤나무 천연 색상스테인리스 스틸B1202111,4M63914624121000 요청 시
K1060.102140082143너도 밤나무 천연 색상스테인리스 스틸B1402414,2M84517028121000 요청 시
K1060.10210005290검회색 RAL 7021스테인리스 스틸B100179,5M5331222091000 요청 시
K1060.10212006290검회색 RAL 7021스테인리스 스틸B1202111,4M63914624121000 요청 시
K1060.10214008290검회색 RAL 7021스테인리스 스틸B1402414,2M84517028121000 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059