제품 그룹
나사 잠금이 포함된 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN 913이 있는 그루브 스크류
K0707_L

나사 잠금이 포함된 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN 913이 있는 그루브 스크류

뒤로

품목 설명/제품 이미지

설명재질:스틸 또는 스테인레스 스틸 (A 2).

나사 잠금 포함 나일론
표면 마무리:스틸, 경도 등급 45 H, 검정색.
스테인레스 스틸 A2-70, 소재.
도면 설명:
L2 = 약 스레드 2회전
다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:


CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
 데이터 시트 K0707_L 나사 잠금이 포함된 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN 913이 있는 그루브 스크류 194 kB
 경도 등급 182 kB
 커넥팅 부품 표준 개요 872 kB

도면

나사 잠금이 포함된 육각 소켓 및 플랫 팁 DIN 913이 있는 그루브 스크류

캐드데이터 및 상세 정보

주문 번호버전 2본체 재질LL1D1

D2SWCAD액세서리가격주문
K0707.203X5나사 잠금 포함스틸52M321,5 요청 시
K0707.203X6나사 잠금 포함스틸63M321,5 요청 시
K0707.203X8나사 잠금 포함스틸84M321,5 요청 시
K0707.203X10나사 잠금 포함스틸104M321,5 요청 시
K0707.203X12나사 잠금 포함스틸124M321,5 요청 시
K0707.204X5나사 잠금 포함스틸52M42,52 요청 시
K0707.204X6나사 잠금 포함스틸62,5M42,52 요청 시
K0707.204X8나사 잠금 포함스틸83,5M42,52 요청 시
K0707.204X10나사 잠금 포함스틸105M42,52 요청 시
K0707.204X12나사 잠금 포함스틸125M42,52 요청 시
K0707.204X16나사 잠금 포함스틸165M42,52 요청 시
K0707.205X5나사 잠금 포함스틸52M53,52,5 요청 시
K0707.205X6나사 잠금 포함스틸63M53,52,5 요청 시
K0707.205X8나사 잠금 포함스틸83,5M53,52,5 요청 시
K0707.205X10나사 잠금 포함스틸103,5M53,52,5 요청 시
K0707.205X12나사 잠금 포함스틸125M53,52,5 요청 시
K0707.205X16나사 잠금 포함스틸166M53,52,5 요청 시
K0707.206X6나사 잠금 포함스틸62,5M643 요청 시
K0707.206X8나사 잠금 포함스틸83M643 요청 시
K0707.206X10나사 잠금 포함스틸103,5M643 요청 시
K0707.206X12나사 잠금 포함스틸125M643 요청 시
K0707.206X16나사 잠금 포함스틸167M643 요청 시
K0707.206X20나사 잠금 포함스틸207M643 요청 시
K0707.208X8나사 잠금 포함스틸83M85,54 요청 시
K0707.208X10나사 잠금 포함스틸103,5M85,54 요청 시
K0707.208X12나사 잠금 포함스틸125M85,54 요청 시
K0707.208X16나사 잠금 포함스틸168M85,54 요청 시
K0707.208X20나사 잠금 포함스틸208M85,54 요청 시
K0707.210X10나사 잠금 포함스틸105M1075 요청 시
K0707.210X12나사 잠금 포함스틸125M1075 요청 시
K0707.210X16나사 잠금 포함스틸169M1075 요청 시
K0707.210X20나사 잠금 포함스틸209M1075 요청 시
K0707.303X5나사 잠금 포함스테인레스 스틸52M321,5 요청 시
K0707.303X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸63M321,5 요청 시
K0707.303X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸84M321,5 요청 시
K0707.303X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸104M321,5 요청 시
K0707.303X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸124M321,5 요청 시
K0707.304X5나사 잠금 포함스테인레스 스틸52M42,52 요청 시
K0707.304X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸62,5M42,52 요청 시
K0707.304X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83,5M42,52 요청 시
K0707.304X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸105M42,52 요청 시
K0707.304X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M42,52 요청 시
K0707.304X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸165M42,52 요청 시
K0707.305X5나사 잠금 포함스테인레스 스틸52M53,52,5 요청 시
K0707.305X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸63M53,52,5 요청 시
K0707.305X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83,5M53,52,5 요청 시
K0707.305X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸103,5M53,52,5 요청 시
K0707.305X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M53,52,5 요청 시
K0707.305X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸166M53,52,5 요청 시
K0707.306X6나사 잠금 포함스테인레스 스틸62,5M643 요청 시
K0707.306X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83M643 요청 시
K0707.306X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸103,5M643 요청 시
K0707.306X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M643 요청 시
K0707.306X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸167M643 요청 시
K0707.308X8나사 잠금 포함스테인레스 스틸83M85,54 요청 시
K0707.306X20나사 잠금 포함스테인레스 스틸207M643 요청 시
K0707.308X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸103,5M85,54 요청 시
K0707.308X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M85,54 요청 시
K0707.308X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸168M85,54 요청 시
K0707.308X20나사 잠금 포함스테인레스 스틸208M85,54 요청 시
K0707.310X10나사 잠금 포함스테인레스 스틸105M1075 요청 시
K0707.310X12나사 잠금 포함스테인레스 스틸125M1075 요청 시
K0707.310X16나사 잠금 포함스테인레스 스틸169M1075 요청 시
K0707.310X20나사 잠금 포함스테인레스 스틸209M1075 요청 시
검색
나의계정E-Mail비밀번호
장바구니
품목 수: 0
합계: 0.00  
표시
빠른 주문
재고 확인
여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다.

하이클라쎄 테크닉
인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1
구월테크노밸리 D동 1009호
한국

Tel.:  032-465-1520
Fax:  032-465-1521

견적 요청은 아래 메일로 보내주세요
E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr
Internet: www.highklasse.co.kr

한국
사이트맵 인쇄 Top
Copyright © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · 모든 저작권 보유. 전화: 031-430-1520 · 팩스: 031-624-6059