- 스크류, 너트 및 와셔
- K0756
고정식 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 T 나사 DIN 6304 또는 DIN 6306
- K0584
클램핑력 강화 장치
- K1798
알루미늄 커버, 보어 및 육각 소켓 나사 헤드 용
- K1418
아이 볼트, DIN 444, 타입 B 긴 스레드 있음
- K2184
스틸 또는 스테인레스 스틸 아일렛 나사 타입 48
- K2185
스틸 나사 후크 타입 11E 및 타입 4E
- K1960
나사 스핀들 스틸 및 스테인레스 스틸 DIN 976-1
- K0708
육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642
- K1159
육각 소켓 헤드 나사 헤드까지 스레드 DIN 912
- K0869
소켓 헤드 스크류 DIN EN ISO 4762, 나사 잠금 포함
- K0869
육각 소켓 헤드 나사 DIN EN ISO 4762 확장형, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1160
육각 소켓 헤드 나사, 낮은 헤드 DIN 6912
- K0396
아이 볼트 DIN 444 타입 B
- K0404
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0405
그루브 스크류 접착제로 스크류 인 스톱
- K0755
고정식 클램핑 나사 또는 이동식 클램핑 나사가 달린 나비형 너트 DIN 6305/DIN 6307
- K0697
스터드 나사 DIN 6379
- K1910
스터드 나사
- K0698
T 슬롯 스크류 DIN 787
- K0699
T 슬롯 스크류 DIN 787, 12.9
- K0870
샤프트가 있는 육각 나사 DIN 931/ISO 4014
- K0871
육각 헤드 나사 DIN 933/ISO 4017
- K1161
육각 헤드 나사 플랜지 있음 DIN EN 1665
- K1796
납작한 하프 라운드 헤드가 있는 스크류, DIN EN ISO 7380
- K1493
플랜지가 있는 캡 너트, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1327
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용, Freudenberg Process Seals
- K1492
플랜지가 있는 육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔용
- K1595
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 육각 헤드 나사와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1594
플랜지가 있는 스테인리스 스틸 캡 너트와 Hygienic USIT® 실링 와셔 및 평면 와셔 세트
- K1491
실링 와셔 및 평면 와셔 Hygienic USIT®
- K1647
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1648
육각 너트, 스테인리스 스틸, 씰링 링 포함 Hygienic DESIGN
- K1822
씰링 링이 있는 스테인리스 스틸 스페이서 슬리브 Hygienic DESIGN
- K2153
씰링 링이 있는 조절 가능한 스테인리스 스틸 스페이서 Hygienic DESIGN
- K1649
씰링 링 Hygienic DESIGN
- K1329
볼 헤드 스크류, Hygienic DESIGN
- K1411
육각 헤드 나사, 스테인리스 스틸, Hygienic DESIGN
- K1330
육각 헤드 나사, 좁은 샤프트, Hygienic DESIGN
- K1332
캡 너트, 컴팩트, Hygienic DESIGN
- K0700
육각 너트 낮은 타입 DIN 439 / ISO 4035
- K2314
사각 너트, DIN 557
- K2315
사각 너트, 낮은 타입 DIN 562
- K1145
육각 너트 DIN 934
- K2348
육각 너트, DIN 934와 유사
- K1147
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 높은 타입 DIN 982 확장형
- K1148
육각 너트, 폴리아미드 클램핑 부품, 낮은 타입 DIN 985 확장형
- K1146
육각 너트, 클램핑 부품이 있음 DIN 980 확장형
- K1797
플랜지가 있는 육각 너트 DIN 6923 / EN 1661 확장형
- K2030
플라스틱 커버캡 육각 너트 및 육각 나사용
- K0701
컬러 너트 높이 1.5 D DIN 6331 확장형
- K0702
육각 너트 높이 1.5 D DIN 6330 확장형
- K0794
구면 시트가 있는 육각 너트
- K1800
육각 캡 너트, 높은 형태, DIN 1587 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1801
육각 캡 너트, 낮은 형태, DIN 917 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1917
슬롯 너트 DIN 1804
- K2060
슬롯 너트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 981
- K2063
잠금 플레이트 스틸 또는 스테인레스 스틸 DIN 5406
- K2062
잠금 플레이트, 스틸 DIN 462
- K2059
슬롯 너트 스틸 DIN 70852
- K2061
잠금 플레이트, 스틸 DIN 70952
- K1918
탄성 스톱이 있는 슬롯 너트
- K0868
와셔 중간 사양 DIN 125 A형
- K2099
와셔 DIN 433, 스틸 또는 스테인레스 스틸
- K1150
외경이 큰 디스크 DIN 9021
- K1151
심 와셔 DIN 988
- K1968
스크류용 와셔, 고강도 클램핑 슬리브, DIN 7349
- K0867
와셔, 콜릿용 스틸 또는 알루미늄 DIN 6340
- K1526
플라스틱 평면 와셔 분실 방지됨
- K1938
샤프트용 고정 링 DIN 471
- K1939
보어홀용 고정 링 DIN 472
- K1940
샤프트용 잠금 와셔 DIN 6799
- K2231
KL 리테이너, 스틸
- K2232
SL 리테이너, 스틸
- K0730
장치 와셔 DIN 6372 확장형
- K0703
캡티브 C-와셔 DIN 6371
- K0704
슬롯 헤드 스크류 DIN 923
- K0705
연결부가 있는 로케이팅 볼트 ISO 7379와 유사
- K0706
긴 나사 핀이 있는 로케이팅 볼트 육각 DIN 609와 유사
- K2183
스틸 또는 스테인레스 스틸 테이퍼 핀 ISO 2339 타입 B
- K1908
원형 핀 DIN 6325
- K2013
원형 핀 ISO 2338
- K1909
암나사가 있는 원형 핀 DIN EN ISO 8735
- K0707
육각 소켓 세트 스크류 DIN EN ISO 4026
- K0797
육각 소켓 및 팁이 있는 그러브 스크류 DIN EN ISO 4027
- K2052
그루브 스크류, 육각 소켓 및 핀 포함, DIN EN ISO 4028
- 나사 인써트
- 드릴 부싱
- 프로파일과 프로파일 시스템용 커넥터
- 조절 링, 클램핑 링, 클램핑 허브
- 기계 유닛 및 고정장치 유닛용 액세서리
- 커플링
- [-de-] Dichtungen
- 조인트
- 마그네트
- 흡수 유닛
- 레벨 상태 표시기, 로킹 스크류
- 스케일, 스케일 링, 수준기
- 운반 기술
- 공구, 작업장 용품
- 위생보호장치
- 클램핑 기술
- 스페셜 솔루션
- 클래시커
- 변경된 새로운 주문번호
|
|
K0708_ES육각 소켓 접시 머리 나사 DIN EN ISO 10642, 스테인레스 스틸 |
뒤로 |
|
|
설명재질:스테인레스 스틸 A2 또는 스테인레스 스틸 A4.표면 마무리:스테인레스 스틸 A2-70, 자연적 마무리. 스테인레스 스틸 A4-70, 자연적 마무리.특징: 다운로드여기에 PDF로 정리된 정보가 있습니다:
CAD 정보를 찾으십니까? 이는 직접 제품 목록에서 확인할 수 있습니다:
|
주문 번호 | 본체 재질 | 경도 등급 | 표면 기본 몸체
| D | L | K | 최소 Ls | 최대 Lg | T | D1 | SW | CAD | 액세서리 | 가격 | 주문 |
---|
K0708.103X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.103X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.103X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.103X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.103X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.104X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.104X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.104X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.104X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.104X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.105X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.105X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.105X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.105X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.105X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.105X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.106X10 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.106X12 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.106X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.106X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.106X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.106X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.106X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.106X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.106X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.106X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.106X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.108X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.108X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.108X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.108X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.108X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.108X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.108X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.108X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.108X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.110X16 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.110X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.110X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.110X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.110X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.110X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.110X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.110X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.110X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.110X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.112X20 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.112X25 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.112X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.112X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.112X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.112X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.112X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.112X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.112X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.112X80 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.116X30 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.116X35 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.116X40 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.116X45 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.116X50 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.116X60 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.116X70 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.116X80 | 스테인레스 스틸 A2 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.603X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 10 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.603X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 12 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.603X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 16 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.603X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 20 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.603X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M3 | 25 | 1,86 | 0 | 1 | 1,25 | 5,81 | 2 |  | | 요청 시 | | K0708.604X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 10 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.604X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 12 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.604X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 16 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.604X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 20 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.604X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M4 | 25 | 2,3 | 0 | 1,4 | 1,8 | 8 | 2,5 |  | | 요청 시 | | K0708.605X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 10 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.605X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 12 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.605X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 16 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.605X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 20 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.605X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 25 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.605X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M5 | 30 | 2,8 | 0 | 1,6 | 2,3 | 10 | 3 |  | | 요청 시 | | K0708.606X10 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 10 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.606X12 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 12 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.606X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 16 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.606X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 20 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.606X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 25 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.606X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 30 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.606X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 35 | 3,3 | 0 | 2 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.606X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 40 | 3,3 | 11 | 16 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.606X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 45 | 3,3 | 16 | 21 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.606X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 50 | 3,3 | 21 | 26 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.606X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M6 | 60 | 3,3 | 31 | 36 | 2,5 | 12 | 4 |  | | 요청 시 | | K0708.608X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 16 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.608X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 20 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.608X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 25 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.608X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 30 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.608X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 35 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.608X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 40 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.608X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 45 | 4,4 | 0 | 2,5 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.608X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 50 | 4,4 | 15,75 | 22 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.608X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M8 | 60 | 4,4 | 25,75 | 32 | 3,5 | 16 | 5 |  | | 요청 시 | | K0708.610X16 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 16 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.610X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 20 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.610X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 25 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.610X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 30 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.610X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 35 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.610X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 40 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.610X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 45 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.610X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 50 | 5,5 | 0 | 3 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.610X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 60 | 5,5 | 20,5 | 28 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.610X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M10 | 70 | 5,5 | 30,5 | 38 | 4,4 | 20 | 6 |  | | 요청 시 | | K0708.612X20 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 20 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.612X25 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 25 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.612X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 30 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.612X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 35 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.612X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 40 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.612X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 45 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.612X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 50 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.612X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 60 | 6,5 | 0 | 3,5 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.612X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 70 | 6,5 | 25,25 | 34 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.612X80 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M12 | 80 | 6,5 | 35,25 | 44 | 4,6 | 24 | 8 |  | | 요청 시 | | K0708.616X30 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 30 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.616X35 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 35 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.616X40 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 40 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.616X45 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 45 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.616X50 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 50 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.616X60 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 60 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.616X70 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 70 | 7,5 | 0 | 4 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | | K0708.616X80 | 스테인레스 스틸 A4 | 70 | 자연적 마무리 | M16 | 80 | 7,5 | 22 | 32 | 5,3 | 30 | 10 |  | | 요청 시 | |
|
재고 확인 여기에서 제품 가용성을 검사할 수 있습니다. |
하이클라쎄 테크닉 인천광역시 남동구 구월동 선수촌공원로 1 구월테크노밸리 D동 1009호 한국
Tel.: 032-465-1520 Fax: 032-465-1521
견적 요청은 아래 메일로 보내주세요 E-Mail: highklasse@highklasse.co.kr Internet: www.highklasse.co.kr |
|
|