제품 그룹

Hannover Messe

뒤로
Hannover Messe
Hannover:
01.04. - 05.04.2019

전시관 5, 부스 A 17
HANNOVER MESSE 2017: HEINRICH KIPP WERK는 4월 24-28일 개최되는 세계 최고의 산업 박람회에 참가합니다. 세계에서 가장 큰 전시 센터에서 6,500개의 국제 기업들이 산업 분야에서 다양한 최신 기술을 소개합니다. 박람회는 "Integrated Industry – Creating Value"를 모토로 산업 4.0에서 점점 더 중요해지고 있는 상용화에 초점을 맞추고 있습니다.
올해 가장 큰 기술 엔지니어링 분야 이벤트를 놓치지 마시고, KIPP 부스에도 방문해 보시기 바랍니다.

관련 정보: 푸네 Hannover Messe

볼 로크 핀

HEINRICH KIPP WERK 사는 볼 잠금 핀의 종류를 확장합니다. KIPP사의 제품군은 다양한 타입의 볼 잠금 핀을 포함합니다. 확장의 중심에는 »자동 잠금 기능이 있는 볼 잠금 핀이 있습니다. 표준 모델 이외에도 »T 그립 혹은 »L 그립이 있는 모델을 구매할 수 있습니다.

기능: 핀의 위쪽 끝에 있는 버튼을 누르면 스프링이 작동합니다. 이렇게 하면 볼 잠금 상태가 풀리며 볼들이 안쪽으로 모입니다. 해제 버튼을 놓으면 다시 볼이 잠겨져 볼들이 다시 원래 위치로 돌아갑니다(바깥쪽). 이 기능은 안전한 자동 잠금 상태를 보장하여 실수로 핀이 풀리는 것을 방지합니다.

MEDI 그립

KIPP사의 MEDI 그립 제품 라인은 특히 최고의 위생조건이 요구되는 분야를 위해 개발되었습니다. 작동 부품은 표면에 세균이 번식하는 것을 방지하는 나노 실버가 첨가된 플라스틱으로 구성되어 있습니다. 이러한 방법으로 감염 위험을 훨씬 감소할 수 있습니다. MEDI 그립 제품은 주로 엄격한 위생 규정을 준수해야 하는 분야에서 사용됩니다. 여기에는 특히 병원이나 의원 및 치료기관 등 의료 분야가 해당됩니다.

또한 식품 생산 설비에서도 항균 제품이 사용됩니다. 제품 라인의 큰 장점은 작동 부품이 습기와 여러 세정제에 내성이 있다는 것입니다.

»제품 라인으로 이동

NATURE 그립

KIPP사의 NATURE 그립 제품 라인은 품질과 지속성이 특징입니다. 바이오 플라스틱과 재생 가능한 원자재로 제작되어 유성의 물질이 들어있지 않습니다. 재의질 특징은 그 원산지 입니다. 사용된 목질 섬유가 지속적으로 독일 숲에서 나기 때문입니다. 다양한 그립은 강한 산성이나 알칼리에 내성이 있는 것도 특징입니다. NATURE 그립 제품은 흑회색 버전이나 고유한 재목 디자인으로 실내 및 실외에 사용할 수 있습니다.

»제품 라인으로 이동

ESD (정전기에 민감한 장치)

KIPP사의 ESD 제품 라인은 민감한 조립 부품을 최적으로 보호합니다. 작동 부품이 특별히 정전기에 민감한 부품이 있는 ESD 보호 구역에서 사용됩니다. ESD 제품은 특히 전도성 플라스틱으로 제작되었으며 DIN EN 61340-5-1 규격에 부합합니다.
ESD 작동 부품은 또한 폭발 위험이 있는 분야에서 만일의 정전기 방전을 방지하기 위해 사용됩니다. 전기 전도도와 관련하여 모든 ESD 제품은 TÜV Süd 에서 점검받고 있습니다.

»제품 라인으로 이동

여기에서 귀하의 무료 티켓을 교환하십시오! 

귀하의 E 티켓을 이메일로 받으려면 온라인으로 상품권 번호를 사용하여 등록하십시오.

문의 사항이 있으시거나 HEINRICH KIPP WERK사와 그 제품에 대해 더 알고 싶으신가요? 박람회에서 본사의 전문가들과 만나 본사 전시품과 신제품에 관해 상세한 정보를 얻을 수 있습니다.
연락 파트너

Markus Schüle

핸드폰 0175 5781842

markus.schuele@kipp.com