HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KGPostfach 11 60 · D-72168 Sulz (Neckar) · Tel. +49 (0) 74 54 / 7 93-0 · Fax +49 (0) 74 54 / 7 93-33
E-Mail: info@kipp.com · Internet: www.kipp.com

Pomelli a sfera

Indietro
Pomelli a sfera
I pomelli a sfera sono elementi tondi da avvitare, con una superficie piana sul lato inferiore. Con una bussola filettata integrata pressata, un accoppiamento o una bussola conica, possono essere utilizzati nella costruzione di macchine, nella tecnica riabilitativa o nelle attrezzature di fitness.

Pomelli a sfera - impieghi

Fungono da parte operativa ergonomica negli elementi come coperchi, serrande, porte e, grazie alla forma tonda, riducono il pericolo di urto. I modelli più piccoli possono essere applicati alle estremità delle filettature, per ridurre il pericolo di lesioni.

Pomelli a sfera - modelli

I pomelli a sfera sono disponibili in diversi modelli e materiali. Per esempio in alluminio, acciaio inox, resina termoplastica o resina termoindurente. Sono disponibili, a scelta, modelli con inserti filettati, bussole di serraggio o fori.