Группы товаров
Труба квадратная со штекерными соединителями колено с отводом
K0626

Труба квадратная со штекерными соединителями колено с отводом

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал, конструкция:полиамид PA, чёрный.полиамид PA, чёрный.
Винт с цилиндрической головкой DIN 6912 и гайки шестигранные DIN 934 из оцинкованной стали.
Указание:Элементы системы просто вставляются в соответствующую квадратную трубку. Легко демонтируются и многократно используются. Указанный установочный диапазон может бесступенчато регулироваться. Отвод вращающийся вокруг собственной оси.Монтаж:В двух цапфах на шарнире находится по две камеры, в которые при необходимости можно поместить гайки шестигранные (не входят в комплект поставки), чтобы зафиксировать цапфы в трубе:
- штекерный соединитель 20x20: раствор 10
- штекерный соединитель 25x25: без камеры
- штекерный соединитель 30x30: раствор 13
Принадлежности:- Трубки квадратные K0627
- Трубки квадратные с ребром K0628
Особенности:
RoHS

Чертежи

Труба квадратная со штекерными соединителями колено с отводом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаA

A1LL1L2GПодходящий к
квадратным
трубам
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0626.120151120175934420° - 190°20 x 20 x 1,5 по запросу
K0626.125151125226838420° - 190°25 x 25 x 1,5  по запросу
K0626.1251512252259384245° - 195°25 x 25 x 1,5  по запросу
K0626.130201130267540410° - 190°30 x 30 x 2 по запросу
K0626.1302012302668424145° - 200°30 x 30 x 2 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33