Группы товаров
Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма Е, угловые 90°, квадрат
K1132_E

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма Е, угловые...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь.Исполнение: Сталь закаленная, твердость мин. 550 HV 1, оцинкованная.Указание:Конусные пресс-масленки имеют коническую резьбу. Они предназначены для точек смазки, которые требуют частое и надежное ее внесение. Благодаря многогранным возможностям использования они относятся к самым распространенным типам масленок.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1132_E Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма Е, угловые 90°, квадрат 177 kB

Чертежи

Пресс-масленки, форма коническая по DIN 71412, форма Е, угловые 90°, квадрат

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыМатериал
основы
ADL
макс.
L1SWCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1132.1506100EУгловая форма 90°, с четырехгранникомСталь14M6X1185,59 по запросу
K1132.1508100EУгловая форма 90°, с четырехгранникомСталь14M8X1185,59 по запросу
K1132.1508125EУгловая форма 90°, с четырехгранникомСталь14M8X1,25185,59 по запросу
K1132.1510100EУгловая форма 90°, с четырехгранникомСталь15M10X1185,511 по запросу
K1132.1518EУгловая форма 90°, с четырехгранникомСталь15R1/8185,511 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33