- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Рычаги зажимные
- Рукоятки зажима
- Рычаги эксцентриковые
- K2122
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2127
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2120
Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2125
Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2123
Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом
- K2128
Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом
- K2126
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K2121
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0646
Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0648
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0005
Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0006
Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0788
Эксцентриковые рычаги из стали с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали
- K0789
Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали
- K0645
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали
- K0647
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали
- K0645
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0647
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0751
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с быстродействующим затвором, пластмассовой упорной шайбой и установочными пальцами из стали
- K0118
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с эластомерным затвором с пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали
- K1500
Зажимные оправки из стали с эксцентриковым рычагом
- K2130
Шайба, нержавеющая сталь, для эксцентрикового рычага
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, Уголковые защитные профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K2122_AGЭксцентриковые рычаги из пластмассы, с наружной резьбой,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеОписание продукта:Эксцентриковый рычаг оснащен пластмассовой упорной шайбой с оптимизированной конструкцией. Упорная шайба выполнена из специальной износостойкой пластмассы и гарантирует высокую износостойкость и устойчивость к ползучести. Материал:Рычаг из пластмассы PA 6.6, усиленный стекловолокном.
Упорная шайба из износостойкого термопластика, усиленного углеродным волокном.
Шарнирный палец, нержавеющая сталь 1.4305.
Установочный штифт из стали, класс прочности 5.8, или нержавеющей стали 1.4305. Исполнение: Ручка цвет черный или красный RAL3020 Упорная шайба черная Пальцы осевые, Без покрытия. Установочный штифт пассивирование синего цвета или нержавеющая сталь, Без покрытия.Указание:Под тяжестью груза полимерные материалы имеют свойство расползаться (свойство торможения).Принадлежности:Для слегка изогнутых опорных поверхностей в качестве опции можно заказать шайбу из нержавеющей стали K2130. Ее можно установить как подкладную шайбу между упорной шайбой и опорной поверхностью.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Старый номер артикула KIPP | Материал компонента | Цвет основы | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Ход S | Зажимное усилие F (кН) | Усилие от руки FH - Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K2122.1521105X20 | K0646.1521105X20 | Сталь | черный | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1521105X30 | K0646.1521105X30 | Сталь | черный | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1521105X40 | K0646.1521105X40 | Сталь | черный | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1521105X50 | K0646.1521105X50 | Сталь | черный | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1521106X20 | K0646.1521106X20 | Сталь | черный | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1521106X30 | K0646.1521106X30 | Сталь | черный | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1521106X40 | K0646.1521106X40 | Сталь | черный | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1521106X50 | K0646.1521106X50 | Сталь | черный | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.2521108X25 | K0646.2521108X25 | Сталь | черный | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2521108X30 | K0646.2521108X30 | Сталь | черный | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2521108X40 | K0646.2521108X40 | Сталь | черный | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2521108X50 | K0646.2521108X50 | Сталь | черный | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2521110X25 | K0646.2521110X25 | Сталь | черный | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2521110X30 | K0646.2521110X30 | Сталь | черный | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2521110X40 | K0646.2521110X40 | Сталь | черный | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2521110X50 | K0646.2521110X50 | Сталь | черный | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.1531105X20 | K0646.1531105X20 | нержавеющая сталь | черный | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1531105X30 | K0646.1531105X30 | нержавеющая сталь | черный | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1531105X40 | K0646.1531105X40 | нержавеющая сталь | черный | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1531105X50 | K0646.1531105X50 | нержавеющая сталь | черный | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1531106X20 | K0646.1531106X20 | нержавеющая сталь | черный | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1531106X30 | K0646.1531106X30 | нержавеющая сталь | черный | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1531106X40 | K0646.1531106X40 | нержавеющая сталь | черный | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.1531106X50 | K0646.1531106X50 | нержавеющая сталь | черный | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.2531108X25 | K0646.2531108X25 | нержавеющая сталь | черный | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2531108X30 | K0646.2531108X30 | нержавеющая сталь | черный | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2531108X40 | K0646.2531108X40 | нержавеющая сталь | черный | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2531108X50 | K0646.2531108X50 | нержавеющая сталь | черный | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2531110X25 | K0646.2531110X25 | нержавеющая сталь | черный | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2531110X30 | K0646.2531110X30 | нержавеющая сталь | черный | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2531110X40 | K0646.2531110X40 | нержавеющая сталь | черный | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.2531110X50 | K0646.2531110X50 | нержавеющая сталь | черный | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.15218405X20 | K0646.15218405X20 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15218405X30 | K0646.15218405X30 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15218405X40 | K0646.15218405X40 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15218405X50 | K0646.15218405X50 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15218406X20 | K0646.15218406X20 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15218406X30 | K0646.15218406X30 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15218406X40 | K0646.15218406X40 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15218406X50 | K0646.15218406X50 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.25218408X25 | K0646.25218408X25 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25218408X30 | K0646.25218408X30 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25218408X40 | K0646.25218408X40 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25218408X50 | K0646.25218408X50 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25218410X25 | K0646.25218410X25 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25218410X30 | K0646.25218410X30 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25218410X40 | K0646.25218410X40 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25218410X50 | K0646.25218410X50 | Сталь | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.15318405X20 | K0646.15318405X20 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15318405X30 | K0646.15318405X30 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15318405X40 | K0646.15318405X40 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15318405X50 | K0646.15318405X50 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M5 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15318406X20 | K0646.15318406X20 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 20 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15318406X30 | K0646.15318406X30 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 30 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15318406X40 | K0646.15318406X40 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 40 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.15318406X50 | K0646.15318406X50 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M6 | 16 | 9 | 22 | 16 | 14 | 23,2 | 71,5 | 79,6 | 50 | 1,15 | 2,5 | 125 |  | | по запросу | | K2122.25318408X25 | K0646.25318408X25 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25318408X30 | K0646.25318408X30 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25318408X40 | K0646.25318408X40 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25318408X50 | K0646.25318408X50 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M8 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25318410X25 | K0646.25318410X25 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 25 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25318410X30 | K0646.25318410X30 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 30 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25318410X40 | K0646.25318410X40 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 40 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | | K2122.25318410X50 | K0646.25318410X50 | нержавеющая сталь | ярко-красный RAL 3020 | M10 | 25 | 11 | 33 | 24,2 | 16,3 | 27,9 | 100 | 110 | 50 | 1,5 | 5 | 170 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|