- Промышленная фурнитура | Стандартизированные изделия
- Рычаги зажимные, pукоятки зажима, pычаги эксцентриковые
- Рычаги зажимные
- Рукоятки зажима
- Рычаги эксцентриковые
- K2122
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2127
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2120
Эксцентриковые рычаги из алюминия, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2125
Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали или нержавеющей стали
- K2123
Эксцентриковые рычаги из стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом
- K2128
Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и стальным установочным штифтом
- K2126
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K2121
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0646
Эксцентриковые рычаги из пластмассы с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0648
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0005
Эксцентриковые рычаги из алюминия с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0006
Эксцентриковые рычаги из алюминия, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из обычной или нержавеющей стали
- K0788
Эксцентриковые рычаги из стали с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали
- K0789
Эксцентриковые рычаги из стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из стали
- K0645
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали с внутренней и наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали
- K0647
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорная шайба из пластмассы и металла, установочный штифт из нержавеющей стали
- K0645
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с внутренней и наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0647
Эксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, регулируемые, с наружной резьбой, упорной шайбой и установочным штифтом из нержавеющей стали
- K0751
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с быстродействующим затвором, пластмассовой упорной шайбой и установочными пальцами из стали
- K0118
Эксцентриковые рычаги из пластмассы, с эластомерным затвором с пластмассовой упорной шайбой и установочным штифтом из стали
- K1500
Зажимные оправки из стали с эксцентриковым рычагом
- K2130
Шайба, нержавеющая сталь, для эксцентрикового рычага
- Ручки, рукоятки
- Ручки бугельные, ручки трубчатые, ручки чашечные
- Маховички, приводные рукоятки, счётчики оборотов
- Шпингалеты, угловые защитные профили, уплотняющие профили
- Петли
- Опоры
- Элементы для соединения труб, соединитель профиля
- Телескопические направляющие
- Натяжные защелки, защелки, стопоры
- Устройства прижимные, зажимы
- Зажимные элементы
- Пружинные упорные детали, стопорные штифты, блокировочные шаровые болты
- Упоры, элементы позиционирования, стопоры
- Детали машин, элементы механизмов
- Шарниры
- Магниты
- Демпферы и упоры
- Маслоуказатели,
пробки
- Масштабные линейки, лимбы, уровни
- Приспособления для транспортировки
- Инструменты, принадлежности для мастерских
- Противовирусный защитный экран
- Зажимные приспособления
- Специальные решения
- Традиционная продукция
- Перевод артикула на новый
|
|
K0645_AGЭксцентриковые рычаги из нержавеющей стали, с наружной резьбой,... |
назад |
|
Описание товара/фотография продукта |
|
|
ОписаниеМатериал:Рычаг из нержавеющей стали 1.4308.
Упорная шайба из нержавеющей стали 1.4034, закаленная.
Осевые пальцы, установочный штифт из нержавеющей стали 1.4305. Исполнение: Рычаг отполирован электролитическим способом или прошел пескоструйную обработку. Упорная шайба, осевой палец и установочный штифт, Без покрытия.Указание:Плоскость зажима упорной шайбы при поставке слегка смазана. Смазка соответствует требованиям по качеству пищевых продуктов и медикаментов, таким образом, подходит для пищевой и фармацевтической промышленности.Особенности: СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:
Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
|
Номер заказа | Поверхность корпуса | D | D1 | D2 | B | B1 | H | H1 | A | A1 | L | Ход S | Зажимное усилие F (кН) | Усилие от руки FH - Н | CAD | Принадл. | Цена | Заказать |
---|
K0645.7541003X10 | электролитически полированный | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.7541003X15 | электролитически полированный | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.7541003X30 | электролитически полированный | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.8541003X10 | электролитически полированный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.8541003X15 | электролитически полированный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.8541003X30 | электролитически полированный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.9541003X10 | электролитически полированный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.9541003X15 | электролитически полированный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.9541003X30 | электролитически полированный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.7541004X10 | электролитически полированный | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.7541004X15 | электролитически полированный | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.7541004X30 | электролитически полированный | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.8541004X10 | электролитически полированный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.8541004X15 | электролитически полированный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.8541004X30 | электролитически полированный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.9541004X10 | электролитически полированный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.9541004X15 | электролитически полированный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.9541004X30 | электролитически полированный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.0541004X15 | электролитически полированный | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541004X20 | электролитически полированный | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541004X30 | электролитически полированный | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541005X20 | электролитически полированный | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541005X30 | электролитически полированный | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541005X40 | электролитически полированный | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541005X50 | электролитически полированный | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.1541005X20 | электролитически полированный | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541005X30 | электролитически полированный | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541005X40 | электролитически полированный | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541005X50 | электролитически полированный | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541006X20 | электролитически полированный | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541006X30 | электролитически полированный | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541006X40 | электролитически полированный | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541006X50 | электролитически полированный | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.2541008X25 | электролитически полированный | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541008X30 | электролитически полированный | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541008X40 | электролитически полированный | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541008X50 | электролитически полированный | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541010X25 | электролитически полированный | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541010X30 | электролитически полированный | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541010X40 | электролитически полированный | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541010X50 | электролитически полированный | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.7541303X10 | отпескоструенный | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.7541303X15 | отпескоструенный | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.7541303X30 | отпескоструенный | M3 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.8541303X10 | отпескоструенный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.8541303X15 | отпескоструенный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.8541303X30 | отпескоструенный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.9541303X10 | отпескоструенный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.9541303X15 | отпескоструенный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.9541303X30 | отпескоструенный | M3 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.7541304X10 | отпескоструенный | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 10 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.7541304X15 | отпескоструенный | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 15 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.7541304X30 | отпескоструенный | M4 | 12 | 6 | 13,8 | 11,5 | 9 | 13,5 | 22 | 27,5 | 30 | 1 | 0,5 | 50 |  | | по запросу | | K0645.8541304X10 | отпескоструенный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 10 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.8541304X15 | отпескоструенный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 15 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.8541304X30 | отпескоструенный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 28 | 33,5 | 30 | 1 | 0,6 | 45 |  | | по запросу | | K0645.9541304X10 | отпескоструенный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 10 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.9541304X15 | отпескоструенный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 15 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.9541304X30 | отпескоструенный | M4 | 12 | 6 | 14,4 | 11,5 | 9 | 13,5 | 36,2 | 41,7 | 30 | 1 | 1,5 | 90 |  | | по запросу | | K0645.0541304X15 | отпескоструенный | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 15 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541304X20 | отпескоструенный | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541304X30 | отпескоструенный | M4 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541305X20 | отпескоструенный | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 20 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541305X30 | отпескоструенный | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 30 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541305X40 | отпескоструенный | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 40 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.0541305X50 | отпескоструенный | M5 | 15,4 | 8 | 18 | 13 | 11,4 | 17,2 | 52,3 | 59,1 | 50 | 1 | 2,5 | 100 |  | | по запросу | | K0645.1541305X20 | отпескоструенный | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541305X30 | отпескоструенный | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541305X40 | отпескоструенный | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541305X50 | отпескоструенный | M5 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541306X20 | отпескоструенный | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 20 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541306X30 | отпескоструенный | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 30 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541306X40 | отпескоструенный | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 40 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.1541306X50 | отпескоструенный | M6 | 18 | 9 | 21,5 | 15 | 14,7 | 22 | 70,4 | 79,2 | 50 | 1,2 | 4 | 120 |  | | по запросу | | K0645.2541308X25 | отпескоструенный | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541308X30 | отпескоструенный | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541308X40 | отпескоструенный | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541308X50 | отпескоструенный | M8 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541310X25 | отпескоструенный | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 25 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541310X30 | отпескоструенный | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 30 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541310X40 | отпескоструенный | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 40 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | | K0645.2541310X50 | отпескоструенный | M10 | 27 | 11 | 33,3 | 24 | 18,3 | 28,8 | 96 | 108 | 50 | 1,5 | 8 | 350 |  | | по запросу | |
Другие товары этой категории |
|
Доступность Здесь можно проверить доступность товаров. |
|