Группы товаров
Экран в напольном исполнении, отдельно стоящий
K1081

Экран в напольном исполнении, отдельно стоящий

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Алюминиевый профиль.
Акриловое стекло.
Исполнение: Четырехгранный профиль.
Акриловое стекло.
Указание:Общая высота: 1903 мм
Ширина рамки: 900 мм
Длина опоры: 530 мм

Экран в напольном исполнении, состоящий из алюминиевой рамки и вставленных акриловых стекол.
Устойчивая конструкция, возможность универсального применения.
Профиль квадратного сечения, рамка без окантовки сверху.
Акриловое стекло 850 x 850 мм, толщина 4 мм.
Общая высота в свету 1000 мм.
Просвет 140 мм при высоте стола 860 мм.
Применение:Экран используется в магазинах/аптеках, на продуктовых рынках/в зоне касс, в кабинетах врачебной практики/приемных, на стойках приема посетителей/в вестибюляхПо запросу:Специальные размеры.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1081 Экран в напольном исполнении, отдельно стоящий 61,5 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1081.21Экран в напольном исполнениипо запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33