Группы товаров
Шаровые ролики с массивной стальной втулкой
K0763

Шаровые ролики с массивной стальной втулкой

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Сталь оцинкованнаяУказание:Шаровые ролики с массивным стальным листом сохраняют работоспособность даже под сильной ударной нагрузкой и в экстремальных условиях эксплуатации.
Такие ролики снабжены войлочным уплотнением, которое защищает от загрязнений.
Указание на чертеже:
1) Опорный шарик
2) Несущий шарик

Форма B: крышка и корпус оцинкованы, шарики из стали
Форма C: крышка и корпус оцинкованы, шарики из нержавеющей стали
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0763 Шаровые ролики с массивной стальной втулкой 213 kB
 Технические характеристики шаровых роликов и указания по их установке 68,3 kB

Чертежи

Шаровые ролики с массивной стальной втулкой

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDKDD1HH1H2Коэффициент
работоспособности C
(Н)
Распорное кольцо,
подходящее к
шаровым роликам
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0763.160B57,1100±0,111777,529,5515000K0766.100  по запросу
K0763.260C57,1100±0,111777,529,5510000K0766.100  по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33