Группы товаров
Шаровые ролики с пластиковым корпусом
K1827

Шаровые ролики с пластиковым корпусом

назад

Описание товара/фотография продукта

назад к обзору группы
ОписаниеМатериал:Корпус и крышка из POM.
Опорный шарик, нержавеющая сталь.
Грузовой шар из нержавеющей стали или пластмассы.
Исполнение: Нержавеющая сталь, закалённая.Указание:Шаровые ролики изготавливаются из сертифицированной синей пластмассы, пригодной для использования в пищевой промышленности. Шаровые ролики оснащены беззазорной и закрытой крышкой, предотвращающей появление кромки из грязи.

Через отверстия для удаления грязи с нижней стороны корпуса шаровые ролики особенно легко чистить.

Скорость подачи до 1,5 м/с.

Пригодность для применения с продуктами питания: Food Grade, постановление ЕС 1935/2004, постановление ЕС 10/2011.
Диапазон температур:от -30°C до +50°C (до +30°C для пластмассового грузового шарика)Указание на чертеже:
1) Грузовой шарик
2) Опорный шарик

Форма A: крышка и корпус из POM, опорные шарики из нержавеющей стали, грузовые шарики из POM
Форма B: крышка и корпус из POM, опорные шарики из нержавеющей стали, грузовые шарики из нержавеющей стали
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1827 Шаровые ролики с пластиковым корпусом 127 kB

Чертежи (общий обзор)

Шаровые ролики с пластиковым корпусом

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаТип формыD

D1DKHH1H2Коэффициент
работоспособности C
(Н)
Вариант крепленияCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1827.150AШар из ПФЛ243115,87520,59,54,5200запрессовать по запросу
K1827.220AШар из ПФЛ364522,22530,5104,5250запрессовать по запросу
K1827.300AШар из ПФЛ45553037145,5350запрессовать по запросу
K1827.440AШар из ПФЛ627544,553,5199500запрессовать по запросу
K1827.151BШар из нержавеющей стали243115,87520,59,54,5200запрессовать по запросу
K1827.221BШар из нержавеющей стали364522,22530,5104,5250запрессовать по запросу
K1827.301BШар из нержавеющей стали45553037145,5350запрессовать по запросу
K1827.441BШар из нержавеющей стали627544,553,5199500запрессовать по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33