Группы товаров
Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм, пружина сжата
K1175_FS

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь, нержавеющая сталь 1.4301 или алюминий 5754.
Зажимная пружина из стали или нержавеющей стали.

Исполнение: Сталь без покрытия или оцинкованная.
Нержавеющая сталь и алюминий, без покрытия.
Зажимная пружина из цинково-алюминиевого сплава.
Указание:Шарниры роликовые.
Угол поворота 270°.

Крутящий момент пружины:
M(0°): 0,28 Нм/M(90°): 0,56 Нм/M(180°): 0,85 Нм

Для шарниров из алюминия следует использовать зажимные пружины из стали с цинково-алюминиевым сплавом.

форма A: без отверстий
форма B: с отверстиями

Чертежи

Шарниры пружинные из стали, нержавеющей стали или алюминия 120 мм, пружина сжата

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаИсполнение 1Материал
основы
AA1BB1D

D1SCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1175.4012010Aпружина сжатаСталь40-120--41,5 по запросу
K1175.4012011Bпружина сжатаСталь4022,712060441,5 по запросу
K1175.14012010Aпружина сжатанержавеющая сталь A240-120--41,5 по запросу
K1175.14012011Bпружина сжатанержавеющая сталь A24022,712060441,5 по запросу
K1175.24012010Aпружина сжатаАлюминий40-120--41,5 по запросу
K1175.24012011Bпружина сжатаАлюминий4022,712060441,5 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33