Группы товаров
Защелки натяжные цинковые со скобой из листового металла, скрытыми крепежными отверстиями, запираемые
K2359_ASB

Защелки натяжные цинковые со скобой из листового металла,...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Литье из цинкового сплава (под давлением).Исполнение: Черное порошковое покрытие, с блестящим или матовым хромированием.Указание:Натяжные защелки для легкого и надежного запирания дверей и крышек. Они обеспечивают виброустойчивую фиксацию при переходе за мертвую точку.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Для крепления компонентов рекомендуется использовать болты с потайной головкой размером M3.

Литой под давлением корпус скрывает все функциональные элементы и поэтому защищен от демонтажа в закрытом состоянии.

Для варианта исполнения с цилиндрическим замком в комплект поставки входят 2 ключа. Ключ вынимается в двух положениях («открыто» и «закрыто»). Закрытие равнозначное, т. е. каждый замок можно открыть одним и тем же ключом.

Максимальная нагрузка 1200 Н.

Поставка с обратными крюками.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2359_ASB Защелки натяжные цинковые со скобой из листового металла, скрытыми крепежными отверстиями, запираемые 183 kB

Чертежи

Защелки натяжные цинковые со скобой из листового металла, скрытыми крепежными отверстиями, запираемые

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 1Цвет
основы
Поверхность
корпуса
LBHB1DD1EE1E2H1H2L1L2CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2359.11064закрываемыйчерныйс порошковым покрытием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.21064закрываемый-с блестящим хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.31064закрываемый-с матовым хромированием64,826,51819,73,23,21212306,53,515,56 по запросу
K2359.11076закрываемыйчерныйс порошковым покрытием763221243,23,2161234,684166 по запросу
K2359.21076закрываемый-с блестящим хромированием763221243,23,2161234,884166 по запросу
K2359.31076закрываемый-с матовым хромированием763221243,23,2161234,184166 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33