Группы товаров
Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями, форма А
K2358_A

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Сталь или нержавеющая сталь 1.4301.

Исполнение: оцинкованный, с пассивированием толстым слоем и покрытием Top Coat.
Нержавеющая сталь, без покрытия.
Указание:Натяжные защелки со стяжной скобой для надежного удержания и запирания крышек, клапанов, облицовки различных машин и т. д. Они обеспечивают виброустойчивую фиксацию при переходе за мертвую точку.
Крепежное усилие достигается натягиванием скобы.

Натяжные защелки могут привинчиваться или приклепываться. Рекомендуем использовать для крепления компонентов болты с потайной головкой.

Необходимое исполнение обратного крюка заказывается отдельно.
По запросу:Запирающееся конструкция с замковой петлей.Принадлежности:крюк K2358.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2358_A Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями, форма А 185 kB

Чертежи

Защелки натяжные, из стали или нержавеющей стали, со скобой, со скрытыми крепежными отверстиями, форма А

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Форма

CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2358.1520871СтальA по запросу
K2358.1520872нержавеющая стальA по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33