Группы товаров
Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой втулкой, из оцинкованной стали, форма E
K1202_E

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Дуропласт PF 31, черный.
Втулка, сталь, оцинкованная.
Исполнение: Oтполированный до блеска.По запросу:Другие цвета.Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1202_E Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой втулкой, из оцинкованной стали, форма E 149 kB

Чертежи

Рукоятки конические, из пластмассы (дюропласт), с резьбовой втулкой, из оцинкованной стали, форма E

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаD

D1D4L1L2TCADПринадл.ЦенаЗаказать
K1202.20518EM5181540167,5 по запросу
K1202.20618EM6181540169 по запросу
K1202.20823EM82319652412 по запросу
K1202.20828EM82822903212 по запросу
K1202.21028EM102822903215 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33