Группы товаров
Оправки зажимные с боковым закреплением, форма A, для обрабатывающих центров, сверлильных и фрезерных станков
K0643_A

Оправки зажимные с боковым закреплением, форма A, для...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Корпус из конструкционной стали.
Натяжной болт из закаленной стали.
Исполнение: Корпус воронёный.
Натяжной болт улучшенный до 10.9, закалённый и покрытый PTFE.
Указание:Благодаря боковому зажиму, эти оправка особенно подходит для вторичной обработки обтачиваемых деталей с глухим отверстием. Вращением или фрезерованием диаметр D устанавливается соответственно диаметру детали.

Зажим осуществляется вручную ключом с внутренним шестигранником.

* D мин. = наименьший допустимый диаметр, до которого возможно обтачивание или фрезерование D.
Монтаж:Зажимные оправки примерно на 0,1 мм (путь зажима) больше диаметра исходного положения. Зажимная оправка обрабатывается на токарном или фрезерном станке на внутреннем диаметре детали. Для обработки используется блокировочное кольцо.
При необходимости фланец может быть центрирован в калибровом отверстии или штифтами.
Форма A поставляется с 6 крепежными болтами.
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K0643_A Оправки зажимные с боковым закреплением, форма A, для обрабатывающих центров, сверлильных и фрезерных станков 205 kB

Чертежи

Оправки зажимные с боковым закреплением, форма A, для обрабатывающих центров, сверлильных и фрезерных станков

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаФормаDD
мин.
D1D3
для винта с потайной
головкой ISO 10642
D4HH1H2SWМомент
затяжки
макс. Нм
Зажимное
усилие
макс.,кН
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K0643.118029A28,717,850M439,441,322,417,566620 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33