Группы товаров
Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма С
K1815_C

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма С

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Основной корпус из алюминия.
Поршневой шток двустороннего действия из нержавеющей стали
Исполнение: Основной корпус черный, анодированный.Указание:Поворотные зажимы используются там, где достаточно малых усилий зажима или когда точка зажима должна быть свободной для установки и извлечения заготовки. Блочная форма корпуса обеспечивает универсальные возможности крепления. Магнитный поршень подготовлен для электрического контроля конечного положения.
Включая винт и пружинную шайбу для крепления натяжных штанг, которые доступны в качестве принадлежностей.
Поворотный зажим не должен мешать своему поворотному движению.
F1 = при макс. допустимом рабочем давлении 6 бар.
По запросу:Бесконтактный выключатель.Принадлежности:- Натяжная штанга K1816
- Адаптер K1817
Особенности:
RoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K1815_C Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма С 307 kB

Чертежи

Поворотный зажим с пневматическим приводом, форма С

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаИсполнение 2ФормаРазмерA

A1A2A3A4A5BDD1D2D3D4D5CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.1251с правым поворотомC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 по запросу
K1815.1321с правым поворотомC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 по запросу
K1815.1401с правым поворотомC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 по запросу
K1815.1501с правым поворотомC508021,5316646256520M108,5M10G1/810,5 по запросу
K1815.1631с правым поворотомC639027,537,58060308020M1010,5M12G1/810,5 по запросу
K1815.2251с левым поворотомC25507,5154020173514M86,5M8M58,5 по запросу
K1815.2321с левым поворотомC326012,5204530184516M86,5M8G1/88,5 по запросу
K1815.2401с левым поворотомC407015,524,55237225516M88,5M10G1/88,5 по запросу
K1815.2501с левым поворотомC508021,5316646256515M108,5M10G1/810,5 по запросу
K1815.2631с левым поворотомC639027,537,58060308015M1010,5M12G1/810,5 по запросу
Номер заказаHH1H2H3H4H5Ход
S
LS1S2TT1F1
N
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K1815.125183125781744,53227551512520170 по запросу
K1815.13219614590225043306016146,520270 по запросу
K1815.1401961459020524031701615825450 по запросу
K1815.15011061621002553,545308515156,530700 по запросу
K1815.16311061621002853,5363010015158,5301100 по запросу
K1815.225183125781744,53227551512520170 по запросу
K1815.23219614590225043306016146,520270 по запросу
K1815.2401961459020524031701615825450 по запросу
K1815.25011061621002553,545308515156,530700 по запросу
K1815.26311061621002853,5363010015158,5301100 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33