Группы товаров
Ящики с набором и ремонтные комплекты HeliCoil®plus
K2424

Ящики с набором и ремонтные комплекты HeliCoil®plus

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:

Резьбовые вставки из нержавеющей стали 1.4301.

Исполнение: зеленый.Указание:Резьбовые вставки HeliCoil®plus — это незаменимое вспомогательное средство для металлообрабатывающих предприятий и ремонтных мастерских.
Изношенные, поврежденные или слишком крупные резьбовые отверстия за считаные минуты восстанавливаются до исходного диаметра резьбы.
Надежное функционирование и устойчивость к коррозии и термическим нагрузкам. Поэтому возможно вторичное использование отходов дорогих продуктов.
Высокое качество поверхности обеспечивает оптимальный предел текучести и более высокое усилие предварительного напряжения прочных болтов.
Резьбовые вставки HeliCoil®plus идеально подходят для ходовой резьбы во всех деталях из легких металлов и литья. Руководства по установке и резьбе прилагаются к ящику с набором.

Ящик с набором
В комплекте: резьбовые вставки M5–M12, в трех вариантах длины резьбы, спиральный бур (только для вставок M5–M10), специальный ручной метчик, монтажный шпиндель и штифтовая дробилка.

Ремонтные наборы
В комплекте: резьбовые вставки одного размера, в трех вариантах длины резьбы, спиральный бур, специальный ручной метчик, монтажный шпиндель и штифтовая дробилка.
По запросу:Другие размеры резьбовых вставок и монтажных инструментов.
Особенности:
Нержавеющая 
стальRoHS
СКАЧАТЬИнформация представлена в файле PDF:

Ищете данные CAD? Они находятся в таблице с продуктами.
 Спецификация K2424 Ящики с набором и ремонтные комплекты HeliCoil®plus 423 kB

Выбор / фильтр товаров

Номер заказа

ОбозначениеРезьбовые вставки
в ассортименте
Вставки резьбовыеКоличество резьбовых
вставок, шт.
Количество втулок во
встроенном состоянии, мм
CADПринадл.ЦенаЗаказать
K2424.01Assortment BoxM5, M6, M8, M10, M12-105 / 7,5 / 106 / 9 / 128 / 12 / 1610 / 15 / 2012 / 18 / 24 по запросу
K2424.0523Комплект Ремонтный-M520 штуки5 / 7,5 / 10 по запросу
K2424.0623Комплект Ремонтный-M620 штуки6 / 9 / 12 по запросу
K2424.0823Комплект Ремонтный-M810 штуки8 / 12 / 16 по запросу
K2424.1023Комплект Ремонтный-M1010 штуки10 / 15 / 20 по запросу
K2424.1223Комплект Ремонтный-M1210 штуки12 / 18 / 24 по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33