Группы товаров
Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014, нержавеющая сталь
K0870_ES

Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO...

назад

Описание товара/фотография продукта

ОписаниеМатериал:Нержавеющая сталь A2 или нержавеющая сталь A4.Исполнение: Нержавеющая сталь A2-70, без покрытия.
Нержавеющая сталь A4-70, без покрытия.
Особенности:
Нержавеющая 
сталь

Чертежи

Болты с шестигранной головкой с хвостовиком согласно DIN 931/ISO 4014, нержавеющая сталь

Выбор / фильтр товаров

Номер заказаМатериал
основы
Класс прочностиПоверхность
корпуса
D

LLs
мин.
Lg
макс.
EKSWDINISOCADПринадл.ЦенаЗаказать
K0870.105X25нержавеющая сталь A270зачищенныйM525598,793,58DIN 931- по запросу
K0870.105X30нержавеющая сталь A270зачищенныйM53010148,793,58DIN 931- по запросу
K0870.105X35нержавеющая сталь A270зачищенныйM53515198,793,58DIN 931- по запросу
K0870.105X40нержавеющая сталь A270зачищенныйM54020248,793,58DIN 931- по запросу
K0870.105X45нержавеющая сталь A270зачищенныйM54525298,793,58DIN 931- по запросу
K0870.105X50нержавеющая сталь A270зачищенныйM55030348,793,58DIN 931- по запросу
K0870.105X60нержавеющая сталь A270зачищенныйM56039448,793,58DIN 931- по запросу
K0870.106X30нержавеющая сталь A270зачищенныйM63071211,05410DIN 931- по запросу
K0870.106X35нержавеющая сталь A270зачищенныйM635121711,05410DIN 931- по запросу
K0870.106X40нержавеющая сталь A270зачищенныйM640172211,05410DIN 931- по запросу
K0870.106X45нержавеющая сталь A270зачищенныйM645222711,05410DIN 931- по запросу
K0870.106X50нержавеющая сталь A270зачищенныйM650273211,05410DIN 931- по запросу
K0870.106X60нержавеющая сталь A270зачищенныйM660374211,05410DIN 931- по запросу
K0870.106X70нержавеющая сталь A270зачищенныйM670475211,05410DIN 931- по запросу
K0870.108X35нержавеющая сталь A270зачищенныйM8356,751314,385,313DIN 931- по запросу
K0870.108X40нержавеющая сталь A270зачищенныйM84011,751814,385,313DIN 931- по запросу
K0870.108X45нержавеющая сталь A270зачищенныйM84516,752314,385,313DIN 931- по запросу
K0870.108X50нержавеющая сталь A270зачищенныйM85021,752814,385,313DIN 931- по запросу
K0870.108X60нержавеющая сталь A270зачищенныйM86031,753814,385,313DIN 931- по запросу
K0870.108X70нержавеющая сталь A270зачищенныйM87041,754814,385,313DIN 931- по запросу
K0870.108X80нержавеющая сталь A270зачищенныйM88051,755814,385,313DIN 931- по запросу
K0870.110X100нержавеющая сталь A270зачищенныйM1010066,57418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.110X40нержавеющая сталь A270зачищенныйM10406,51418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.110X45нержавеющая сталь A270зачищенныйM104511,51918,96,417DIN 931- по запросу
K0870.110X50нержавеющая сталь A270зачищенныйM105016,52418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.110X60нержавеющая сталь A270зачищенныйM106026,53418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.110X70нержавеющая сталь A270зачищенныйM107036,54418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.110X80нержавеющая сталь A270зачищенныйM108046,55418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.110X90нержавеющая сталь A270зачищенныйM109056,56418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.112X100нержавеющая сталь A270зачищенныйM1210061,257021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.112X110нержавеющая сталь A270зачищенныйM1211071,258021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.112X120нержавеющая сталь A270зачищенныйM1212081,259021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.112X45нержавеющая сталь A270зачищенныйM12456,251521,17,519DIN 931- по запросу
K0870.112X50нержавеющая сталь A270зачищенныйM125011,252021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.112X60нержавеющая сталь A270зачищенныйM126021,253021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.112X70нержавеющая сталь A270зачищенныйM127031,254021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.112X80нержавеющая сталь A270зачищенныйM128041,255021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.112X90нержавеющая сталь A270зачищенныйM129051,256021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.116X100нержавеющая сталь A270зачищенныйM16100526226,751024DIN 931- по запросу
K0870.116X110нержавеющая сталь A270зачищенныйM16110627226,751024DIN 931- по запросу
K0870.116X120нержавеющая сталь A270зачищенныйM16120728226,751024DIN 931- по запросу
K0870.116X60нержавеющая сталь A270зачищенныйM1660122226,751024DIN 931- по запросу
K0870.116X70нержавеющая сталь A270зачищенныйM1670223226,751024DIN 931- по запросу
K0870.116X80нержавеющая сталь A270зачищенныйM1680324226,751024DIN 931- по запросу
K0870.116X90нержавеющая сталь A270зачищенныйM1690425226,751024DIN 931- по запросу
K0870.605X30нержавеющая сталь A470зачищенныйM53010148,793,58DIN 931- по запросу
K0870.605X35нержавеющая сталь A470зачищенныйM53515198,793,58DIN 931- по запросу
K0870.605X40нержавеющая сталь A470зачищенныйM54020248,793,58DIN 931- по запросу
K0870.605X45нержавеющая сталь A470зачищенныйM54525298,793,58DIN 931- по запросу
K0870.605X50нержавеющая сталь A470зачищенныйM55030348,793,58DIN 931- по запросу
K0870.605X60нержавеющая сталь A470зачищенныйM56039448,793,58DIN 931- по запросу
K0870.606X30нержавеющая сталь A470зачищенныйM63071211,05410DIN 931- по запросу
K0870.606X35нержавеющая сталь A470зачищенныйM635121711,05410DIN 931- по запросу
K0870.606X40нержавеющая сталь A470зачищенныйM640172211,05410DIN 931- по запросу
K0870.606X45нержавеющая сталь A470зачищенныйM645222711,05410DIN 931- по запросу
K0870.606X50нержавеющая сталь A470зачищенныйM650273211,05410DIN 931- по запросу
K0870.606X60нержавеющая сталь A470зачищенныйM660374211,05410DIN 931- по запросу
K0870.606X70нержавеющая сталь A470зачищенныйM670475211,05410DIN 931- по запросу
K0870.608X35нержавеющая сталь A470зачищенныйM8356,751314,385,313DIN 931- по запросу
K0870.608X40нержавеющая сталь A470зачищенныйM84011,751814,385,313DIN 931- по запросу
K0870.608X45нержавеющая сталь A470зачищенныйM84516,752314,385,313DIN 931- по запросу
K0870.608X50нержавеющая сталь A470зачищенныйM85021,752814,385,313DIN 931- по запросу
K0870.608X60нержавеющая сталь A470зачищенныйM86031,753814,385,313DIN 931- по запросу
K0870.608X70нержавеющая сталь A470зачищенныйM87041,754814,385,313DIN 931- по запросу
K0870.608X80нержавеющая сталь A470зачищенныйM88051,755814,385,313DIN 931- по запросу
K0870.610X40нержавеющая сталь A470зачищенныйM10406,51418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.610X45нержавеющая сталь A470зачищенныйM104511,51918,96,417DIN 931- по запросу
K0870.610X50нержавеющая сталь A470зачищенныйM105016,52418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.610X60нержавеющая сталь A470зачищенныйM106026,53418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.610X70нержавеющая сталь A470зачищенныйM107036,54418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.610X80нержавеющая сталь A470зачищенныйM108046,55418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.610X90нержавеющая сталь A470зачищенныйM109056,56418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.610X100нержавеющая сталь A470зачищенныйM1010066,57418,96,417DIN 931- по запросу
K0870.612X45нержавеющая сталь A470зачищенныйM12456,251521,17,519DIN 931- по запросу
K0870.612X50нержавеющая сталь A470зачищенныйM125011,252021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.612X60нержавеющая сталь A470зачищенныйM126021,253021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.612X70нержавеющая сталь A470зачищенныйM127031,254021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.612X80нержавеющая сталь A470зачищенныйM128041,255021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.612X90нержавеющая сталь A470зачищенныйM129051,256021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.612X100нержавеющая сталь A470зачищенныйM1210061,257021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.612X110нержавеющая сталь A470зачищенныйM1211071,258021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.612X120нержавеющая сталь A470зачищенныйM1212081,259021,17,519DIN 931- по запросу
K0870.616X60нержавеющая сталь A470зачищенныйM1660122226,751024DIN 931- по запросу
K0870.616X70нержавеющая сталь A470зачищенныйM1670223226,751024DIN 931- по запросу
K0870.616X80нержавеющая сталь A470зачищенныйM1680324226,751024DIN 931- по запросу
K0870.616X90нержавеющая сталь A470зачищенныйM1690425226,751024DIN 931- по запросу
K0870.616X100нержавеющая сталь A470зачищенныйM16100526226,751024DIN 931- по запросу
K0870.616X110нержавеющая сталь A470зачищенныйM16110627226,751024DIN 931- по запросу
K0870.616X120нержавеющая сталь A470зачищенныйM16120728226,751024DIN 931- по запросу
Поиск
МОЙАККАУНТЭл. почтаПароль
Корзина
Количество товаров: 0
Сумма: 0,00  
Показать
Быстрый заказ
Доступность
Здесь можно проверить доступность товаров.
Япония
Карта сайта Печать Top
Авторское право © 2025 HEINRICH KIPP WERK GmbH & Co. KG · Все права сохраняются. Телефон +49 (0) 74 54 / 793-0 · Факс +49 (0) 74 54 / 793-33